Kompakte skabs- og kabinetløsninger i varianterne: Kompakte kontaktskabe AX, plastkontaktskabe AX og individuelle systemskabe SE. Utallige anvendelsesmuligheder i forbindelse med styrefunktioner med middelstort pladsbehov. Opfylder de højeste krav til korrosionsbeskyttelse og med kapslingsklasse op til IP 66. Vægkabinetterne kan nemt udvides indvendigt og er kendetegnet ved fleksibel kabelindføring.
AX-tilbehør fra Rittal giver dig frihed: byg hurtigt, fleksibelt og uden tilpasning
Det brede udvalg gør det enkelt at tilføje alt fra indvendig udbygning og belysning til sikkerhed og adgangsløsninger.
Med det gennemgående 25 mm hulmønster monterer du komponenter hurtigt og præcist, uden boring og uden spildtid. Det betyder kortere montage, færre fejl og et skab, der er nemt at ændre eller udvide.
Udforsk tilbehørskategorierne og se, hvordan du kan skræddersy dit AX‑skab til netop dine opgaver.
Oversigt over tilbehør
Tagtyper til AX
Tilbehør til kabinettets tag, såsom udendørs indkapsling, transportøjer, beskyttelsestag og støvbeskyttelsesliste, giver optimal beskyttelse og funktionalitet til enhver anvendelse.
Køling og strøm til AX
Mangfoldigt tilbehør: fra kraftfulde køleanlæg og effektiv filterteknologi over skabsvarmere til innovative energifordelingssystemer som RiLineX og RiLine Compact.
Indvendig udbygning til AX
Omfattende tilbehørsprogram til indvendig udbygning af kabinetter, f.eks. dørlås, skinnesystemer, fastgørelseselementer, systemlamper, skema-lomme, EMC- og jordforbindelsestilbehør.
Dørvarianter og låse til AX
Døre og låse for komfortabel og sikker adgangskontrol – med muligheder som håndtag, betjeningspanel, vindue og indvendig dør for maksimal fleksibilitet og funktionalitet.
Kabinetmontering til AX
Monteringsløsning med vægbeslag, vægbeslagsholdere, mastbeslag samt samlesæt til enkel og stabil sammenkobling af kabinetter.
Kabelindføring og sokkel til AX
Tilbehør til fleksibel kabelføring i kabinetter: Løsninger som kabelindføringer, flangeplader, kabelforskruninger og sokler.