FlatBox

Varenummer: DK 7507210

Skabet leveres usamlet. Optimal adgang og fleksibel anvendelse både som væg- og standerskab.

Varenummer: 7113000

PE-skinne, horisontal til AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Varenummer: 3110000

Termostat Skabstermostater

Varenummer: 7507740

Nivelleringsfødder til FlatBox, M10 x 20 mm

Varenummer: 5502205

Rangerpanel med stålbøjler

Varenummer: 7507718

19" profilskinner til FlatBox

Varenummer: 2090000

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Varenummer: 7507760

Afdækningsplader til ventilatorfelter til FlatBox

Varenummer: 5501675

Apparathylde, udtrækkelig til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Varenummer:
DK 7507210
Udgave
med 19" montageramme
Produktbeskrivelse
Kan både anvendes som væg- og standerskab.
Fordele
Hurtig montage uden brug af værktøj
Systemopbygning i det åbne 19"-rack
Materiale
Stålplade
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet leveres usamlet
1 vægdel
2 sidekonsoller
2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister
4 børstelister
2 sideplader, aflåselige
1 glaslåge, aflåselig, sikkerhedslås 3524 E, lågehængslingsside kan frit vælges
Forbindelseselementer til værktøjsfri hurtigmontage
PE-sæt til systemkorrekt potentialudligning af alle skabsdele
19" montageramme
Højdeenheder
18 HE
Dimensioner
Bredde: 700 mm
Højde: 892 mm
Dybde: 700 mm
Indbygningshøjde for komponenter
18 HE
Belastningsevne
maks. 750 N
Bemærk
Maks. indbygningsdybde: Dybde – 58 mm fra bagplade
Maks. niveauafstand ved to 19"-niveauer: Dybde – 104 mm
Lågeåbningsvinkel er maks. 210°
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
45,6 kg
Bruttovægt
48,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
182,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177551473
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivelse
DK Flatbox, BHD: 700x892x700 mm, 18 U, med 482.6 mm (19")-montageramme
Erklæringer
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer