Approfondimenti

Notizie e approfondimenti dal mondo dell'automazione industriale

Guide tematiche e contenuti di approfondimento dedicati a infrastrutture industriali, armadi elettrici, distribuzione di corrente, climatizzazione e data center. Risorse pensate per aiutare professionisti e aziende a comprendere tecnologie, processi, best practice  e novità del settore.

Settore eolico

Quadri elettrici per l’eolico: armadi per turbine

Quadri elettrici per il settore eolico: posizionamento, applicazioni e requisiti per la protezione da corrosione C4-H e agenti atmosferici.

Distribuzione di corrente

Corrente continua in fabbrica: come cambia la distribuzione dell’energia nei quadri elettrici

Corrente continua in fabbrica: fino al 10% di costi energetici e 30% di rame in meno. Applicazioni e requisiti di sbarre, fusibili e isolamento nel quadro.

Rittal ePOCKET

Documentazione digitale di macchine e quadri elettrici: cosa cambia con il Regolamento Macchine UE 2023/1230

Dal 20 gennaio 2027 le istruzioni delle macchine possono essere digitali: requisiti del Regolamento UE 2023/1230 e documentazione del quadro con ePOCKET.

BIM

BIM per impianti e infrastrutture: come integrare armadi e quadri elettrici nei modelli informativi

Obbligo BIM dal 2025 negli appalti oltre 2 milioni: come integrare armadi e quadri elettrici nei modelli con dati CAD Rittal in formati IFC e Revit.

Produzione di celle per batterie

Gigafactory e produzione di celle per batterie: infrastruttura elettrica e Regolamento Batterie UE

Armadi, climatizzazione e distribuzione di corrente: cosa cambia con il passaporto batteria dal 2027.