ELETTRIFICA IL TUO SISTEMA

Produzione di energia per la transizione energetica

Benefici derivanti dalla transizione energetica. Preparati per il futuro.

Produzione di energia

Soluzioni per la produzione di energia

L'espansione e la riogranizzazione della produzione di energia elettrica richiederanno sforzi enormi nei prossimi anni. L'abbandono del carbone, del gas e del petrolio a favore dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili sta portando alla rapida espansione di molti impianti di generazione decentralizzati. Un funzionamento senza problemi è essenziale, in quanto deve essere garantita una continuità di servizio.

Uno studio norvegese* rivela che la quota delle energie rinnovabili aumenterà fino all'83% di tutta la produzione di elettricità entro il 2050. In termini reali, ciò significa che gli impianti fotovoltaici cresceranno di 20 volte e gli impianti eolici di 10 volte.

Soluzioni Energy & Power di Rittal

Per rendere il più efficiente possibile l'abbandono dei combustibili fossili, Rittal è in grado di fornire soluzioni di sistema ad alte prestazioni e a costi ottimizzati per le energie rinnovabili. I componenti modulari standardizzati facilitano la progettazione, l'installazione e, se necessario, l'espansione del sistema. Il portafoglio comprende

  • Armadi
  • Distribuzione di energia
  • Soluzioni di climatizzazione
  • Soluzioni di automazione per la produzione e costruzione di quadri elettrici
  • Service

I benefici per te:

  • Facile pianificazione e rapida messa a punto grazie alle soluzioni standard in un sistema modulare – non è necessario partire da zero, ma si può beneficiare di soluzioni già ingegnerizzate
  • Funzionamento a lungo termine e a prova di guasto grazie a soluzioni che richiedono poca manutenzione e a caratteristiche di protezione elevate – ideale anche nelle condizioni di cantiere più difficili
  • Opzioni di applicazione globali grazie alla conformità agli standard internazionali e all'assistenza in tutto il mondo
  • Tutto da un unico fornitore – da un partner esperto con molti anni di esperienza e soluzioni collaudate

* "Transizoone energetica Outlook 2022" dall'azienda norvegese DNV

Soluzioni tipiche per la produzione di energia

Armadi di comando

Outdoor

I contenitori/armadi outdoor sono ideali per l'uso in ambienti esterni. Come prodotti standard disponibili a magazzino, Rittal offre i contenitori a parete CS e i contenitori CS New Basic. I contenitori CS Toptec sono la soluzione di progetto perfetta...

Armadi di comando

Outdoor

I contenitori/armadi outdoor sono ideali per l'uso in ambienti esterni. Come prodotti standard disponibili a magazzino, Rittal offre i contenitori a parete CS e i contenitori CS New Basic. I contenitori CS Toptec sono la soluzione di progetto perfetta...

Sistemi di climatizzazione

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Soluzioni di climatizzazione outdoor per armadi elettrici, progettate per resistere a condizioni ambientali estreme e garantire performance elevate.

Sistemi per armadi IT

Armadio di rete/server VX IT con porta trasparente, IP 55, con profili da 19" standard

Armadio di rete/server VX IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con profili portanti da 19" nella versione standard in varie misure e con grado di protezione fino a IP 55.

Distribuzione di corrente

Sistemi di distribuzione sbarre

Sistemi di distribuzione a sbarre RiLine per quadri di comando ed elettrici personalizzati. Soluzioni complete fino a 1600 A per connessioni AC o DC.

Success Stories.

H&W Control GmbH

Leader nel settore idroelettrico

Per un impianto sulla montagna più alta di Panama, il Volcán Barú, H&W Control ha utilizzato armadi Rittal. A Panama sono stati consegnati cinque armadi, tre per la distribuzione di corrente con il sistema a sbarre RiLine 1600 A e due per il controllo...