Carrello

Surface Plus

Il metodo di prova avanzato Rittal

Con il metodo di prova avanzato – Surface Protection Plus – i materiali vengono testati a livello di sistema. In altre parole il prodotto completo e non il singolo componente soltanto, viene sottoposto a test nel rispettivo spettro applicativo.

  • Vengono considerati anche gli influssi geometrici
  • Test con reali mezzi di prova
  • Scelta e combinazione ottimale dei materiali
  • Procedimento di prova per la protezione contro la corrosione (orientato al componente e alla costruzione)

 

Dipendenza della corrosione dalle condizioni ambientali locali, ad es. tassi di corrosione nell'acciaio a bassa lega:

  Tassi di corrosione medi in µm/anno
  Mare del Nord Mar Mediterraneo Golfo Persico
Atmosfera 50-70    
Zona spruzzi d'acqua 140 140 190
Zona di immersione alternata 80 50 50
Zona acqua bassa 210 160 130
Zona di immersione prolungata 30 40 40
Fondo del mare 20    
  • Procedimento di prova per la protezione contro la corrosione

    • secondo le direttive standard ad es. EN, IEC, ASTM

    Vantaggi: scala identica, comparabile
    Svantaggi: puramente orientato al componente (ad es. solo la lamiera)

  • Il metodo di prova avanzato (Rittal)

    • Prova a livello di sistema (prodotto completo al posto del singolo componente)
    • Anche gli influssi geometrici vengono controllati (spigoli, fessure, ...)
    • Test con reali mezzi di prova

    Vantaggi: Scelta e combinazione pratica e ottimale dei materiali per il rispettivo spettro d'impiego (acciaio rivestito, acciaio inox, alluminio, zinco)

  • Protezione costruttiva dalla corrosione

    • Possibilità di evitare fessure e di doverle sigillare
    • Accoppiamenti ideali di materiali
    • Rivestimento organico dove possibile