Carrello

Qualità testata in laboratorio

"Test the Best"

Gestione della qualità Rittal oltre i confini

I campi di impiego degli innovativi prodotti Rittal stanno diventando sempre più versati e i requisiti sempre più complessi.

Solo una gestione della qualità coerente con la nostra filosofia aziendale e il miglioramento continuo dei nostri prodotti, servizi e processi interni. I partner Rittal possono così beneficiare di standard elevati costanti, del perfetto soddisfacimento delle loro aspettative e di un uso illimitato di tutti i prodotti nel mondo.

La coerente filosofia della qualità Rittal porta a certificazioni riconosciute a livello internazionale, come ad es. DIN EN ISO 9001:2008.

La gestione responsabile di preziose risorse e la protezione dell'uomo e dell'ambiente contribuiscono in larga misura alle certificazioni. Per questa convincente interconnessione tra economia ed ecologia Rittal ha ottenuto le certificazione secondo DIN EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

Il parametro globale per i più elevati standard di prodotto

L'implementazione della nostra filosofia della qualità ha portato a certificazioni riconosciute a livello internazionale. Oltre alle certificazioni dei prodotti secondo gli standard globali, l'accreditamento del laboratorio della qualità da parte dell'organismo tedesco di accreditamento DAkkS e di Underwriters Laboratories UL, il sistema di gestione della qualità Rittal è stato implementato in tutto il mondo ed è stato certificato dall'organizzazione tedesca DQS. Ciò significa che siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo di mettere a disposizione dei nostri partner – ovunque nel mondo – uno standard di servizio elevato e costante e gli stessi eccellenti prodotti.

Metodi di prova

Qualità al banco di prova – orientata al cliente, pratica e al passo con lo stato più attuale della tecnica!

Ogni giorno i sistemi di armadi di comando e contenitori devono provare ex novo nel nostro laboratorio interno per la qualità che sono in grado di offrire vantaggi massimi per i clienti, basati su standard elevati senza compromessi.

  • Schermatura perfetta, sempre

    I prodotti Rittal nel laboratorio di prova EMC

  • Freddo come il ghiaccio

    Simulazioni di condizioni climatiche estreme in camere di raffreddamento e riscaldamento

  • Condizioni stabili

    Prova di sollecitazione meccanica con forze di compressione e di trazione

  • Precisione all'ultimo millesimo di millimetro

    Misurazione 3D

  • La polvere non ha chance

    Prova della tenuta delle particelle secondo EN 60529, IP 54 e IP 64

  • Contatto completo

    Prova di resistenza di isolamento tra i conduttori attivi e la messa a terra secondo EN 50298

  • Questione di impermeabilità

    Prova di resistenza ai getti d’acqua secondo EN 60529 o UL 50

  • Elevata precisione

    Naturalmente la qualità si estende alla produzione