Rittal CMC III – Sistema di monitoraggio per IT, edifici e industria.

Homepage


Più funzioni, meno fatica.

Rittal CMC III rende il monitoraggio dell'infrastruttura IT più facile che mai.

  • Ridotta attività di cablaggio e installazione grazie ai bus CAN
  • Integrazione standardizzata dei principali sensori
  • Ridotto fabbisogno di spazio nel rack

I vostri vantaggi con Rittal CMC III

  • Bus CAN (Controller Area Network) garantiscono minori operazioni di cablaggio e installazione
  • Numero inferiore di moduli = costi inferiori
  • Solo un terzo dell'unità di altezza: Il contenitore compatto consente di risparmiare spazio prezioso nel rack

  • I principali sensori - Controllo dell'alimentazione di aria fredda e sensori di accesso - sono già integrati
  • Alimentazione ridondante supportata così comePower over Ethernet (PoE)

  • Pratica messa in servizio e configurazione via laptop e connessione USB
  • Protezione dai malfunzionamenti grazie alla tecnologia CAN-Bus

Rittal CMC III è disponibile in due varianti:

Processing Unit Compact
La soluzione di monitoraggio compatta con fino a quattro unità di monitoraggio aggiuntivi CAN-Bus.

Aree di impiego:
Monitoraggio di armadi industriali e per quadri di comando, monitoraggio di edifici, piccole applicazioni di monitoraggio in ambiente IT

Unità di processo
La soluzione di monitoraggio potente e modulare con la possibilità di collegare fino a 32 unità di monitoraggio aggiuntive.

Aree di impiego:
Applicazioni di monitoraggio di maggiore entità negli ambienti IT e nell'industria

Unità di processo

L x A x P mm:138 x 40 (1 U) x 120 + 12 (allestimento frontale)
Campo temperatura d'impiego:+5 °C to +45 °C
Campo umidità in esercizio:umidità relativa da 5% a 95%, non condensante
Max. lunghezza totale dei cavi per CAN-BUS:2 x 50 m
Sensori integrati:Sensore di temperatura, sensore di accesso
Protocolli:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 e altri
Grado di protezione:IP 30
Materiale:plastica
Colore:nero

Processing Unit Compact

L x A x P mm:138 x 40 (1 U) x 120 + 12 (allestimento frontale)
Campo temperatura d'impiego:+5 °C to +45 °C
Campo umidità in esercizio:umidità relativa da 5% a 95%, non condensante
Max. lunghezza totale dei cavi per CAN-BUS:1 x 50 m
Sensori integrati:Sensore di temperatura, sensore di accesso
Protocolli:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 e altri
Grado di protezione:IP 30
Materiale:plastica
Colore:nero

Vantaggi per l'utente in ambienti IT

Monitoraggio automatico di tutte le funzioni vitali dell'infrastruttura del data center

Integrazione nel software RiZone per la gestione dell'infrastruttura IT

Ridotte operazioni di cablaggio grazie al collegamento seriale

Contromisure automatiche in caso di avaria

Allarmi via SMS e E-Mail

Vantaggi per l'utente in ambienti industriali

Rittal CMC III PU Compact: il pacchetto completo per il monitoraggio automatico di sistemi di commutazione e comando industriali

OPC server (OLE for process control) per l'integrazione nelle applicazioni industriali

Incl. misurazione della temperatura e monitoraggio della porta dell'armadio

Facile collegamento di condizionatori Rittal

Gestione automatica dell'illuminazione e della climatizzazione degli armadi di comando = manutenzione semplificata e risparmio energetico