- Start
- Prodotti
-
Azienda
-
Referenze
- Successi in Italia
- Case Study AB Energy - Bioenergia
- Case Study ACMI - Packaging
- Case Study Elpo - Idroelettrico
- Case Study GEA - Trattamento acque
- Case Study IEMA - Automation system
- Case Study ORTEA - Automation system
- Case Study Porti Loano e Jesolo - settore marino outdoor
- Case Study Nestle
- Case Study Nital
- Case Study BAV
- Case Study Safe on Cloud
- Case Study Aruba
- Successi nel mondo
- Case Study - Funa GmbH - Trasporti navali
- Case Study - Littau GmbH - Trasporti navali
- Case Study - Nordex wind turbines - Energie Rinnovabili - Eolico
- Case Study - Philip Morris - Industria tabacco
- Case Study - Promontan - Oil&Gas Offshore
- Case Study - SHW Werkzeugmaschinen GmbH - Industria Automotive
- Case Study - Automotive USA
- Successi in Italia
-
Supporto
- Online Shop
Le soluzioni Smart Package sono state studiate per far fronte alle nuove sfide che l'Industry 4.0 impone.
L’incremento delle informazioni e la sempre più frequente richiesta di calcolo locale stanno portando le aziende del settore IT e industriale a realizzare dei piccoli data center distribuiti all’interno delle proprie filiere produttive.
Tutte le soluzioni Smart Package sono chiavi in mano e pronte all’uso, complete di Armadio, sistema di raffreddamento di precisione o ventilazione, canaline di alimentazione tradizionali, PDU Basic o Metered.
Le soluzioni sono studiate per far fronte a tutte le esigenze di potenza da 0 fino a 6,5 kW.
- Tutte le soluzioni sono definite room neutral: grazie alla tecnologia Closed-loop senza scambio termico con l’ambiente circostante, le soluzioni Smart Package possono essere installate in qualsiasi locale. Non è richiesta necessariamente una sala CED.
- Completamente scalabile grazie alla possibilità di accoppiamento di più armadi in batteria
- Soluzioni chiavi in mano e pronte all’uso
- Completamente personalizzabile e scalabili
Per maggiori informazioni
contattaci scrivendo a info@rittal.it
Scarica il flyer:
Smart Package Solutions
Smart Package Industry Lite
Soluzione chiavi in mano fino a 1kW di potenza | |
Codice | Descrizione |
XIT0102164 | Armadio VX IT HPC 800x2000x1000 mm LxAxP, Lamiera del tetto con apertura cavi Zoccolo VX con flange frontali ventilate e fondo con ventilazione e passaggio cavi 1x canalina di alimentazione con interruttore magnetotermico e 6 prese Schuko bipasso standard 1x Torrino di ventilazione da 1069 m3/h Ta: 22°C Ti: 27°C fino a 1 kW Kit di monitoraggio CMCIII compact con 1 sensore temperatura/umidità e 2 sensori per il controllo accessi Trasporto al piano stradale con sponda idraulica |
Smart Package Industry Lite con installazione
Soluzione chiavi in mano fino a 1kW di potenza | |
Codice | Descrizione |
XIT0102165 | Armadio VX IT HPC 800x2000x1000 mm LxAxP, Lamiera del tetto con apertura cavi Zoccolo VX con flange frontali ventilate e fondo con ventilazione e passaggio cavi 1x canalina di alimentazione con interruttore magnetotermico e 6 prese Schuko bipasso standard 1x Torrino di ventilazione da 1069 m3/h Ta: 22°C Ti: 27°C fino a 1 kW Kit di monitoraggio CMCIII compact con 1 sensore temperatura/umidità e 2 sensori per il controllo accessi Posizionamento e commissioning inclusi Trasporto al piano stradale con sponda idraulica |
Smart Package Industry
Soluzione chiavi in mano fino a 1,3 kW di potenza | |
Codice | Descrizione |
XIT0102166 | Armadio VX IT HPC 800x2000x1000 LxAxP mm, IP54 Lamiera del tetto con apertura cavi Zoccolo VX con flange cieche e fondo cieco modulare 1x canalina di alimentazione con interruttore magnetotermico e 6 prese Schuko bipasso standard 1x Blue e+ da tetto da 1300 W Kit di monitoraggio IoT interface con 1 sensore temperatura/umidità e 2 sensori per il controllo accessi Trasporto al piano stradale con sponda idraulica |
Smart Package Industry con installazione
Soluzione chiavi in mano fino a 1,3 kW di potenza | |
Codice | Descrizione |
XIT0102167 | Armadio VX IT HPC 800x2000x1000 LxAxP mm, IP54 Lamiera del tetto con apertura cavi Zoccolo VX con flange cieche e fondo cieco modulare 1x canalina di alimentazione con interruttore magnetotermico e 6 prese Schuko bipasso standard 1x Blue e+ da tetto da 1300 W Kit di monitoraggio IoT interface con 1 sensore temperatura/umidità e 2 sensori per il controllo accessi Posizionamento e commissioning inclusi* Trasporto al piano stradale con sponda idraulica |
Smart Package 4.0 - Versione single
Soluzione chiavi in mano da 3 a 6,5 kW di potenza | |
Codice | Descrizione |
XIT0102056 | SP3S Smart Package 3 single Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 1PDU Basic 230/1~/16A e LCU 3 kW single + Trasporto e installazione |
XIT0102068 | SP6S Smart Package 6 single Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 1PDU Basic 230/1~/32A e LCU 6,5 kW single + Trasporto e installazione* |
XIT0102060 | SP3SI Smart Package 3 single Intelligent Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 1PDU Metered 230/1~/16A e LCU 3 kW single + Trasporto e installazione |
XIT0102061 | SP6SI Smart Package 6 single Intelligent Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 1PDU Metered 230/1~/32A e LCU 6,5 kW single + Trasporto e installazione |
Pacchetti opzionali per entrambe le versioni | |
5058254 | Manutenzione annuale con 1 intervento programmato |
XIT0102065 | Kit rilevamento precoce e spegnimento incendi (DET-AC) |
XIT0102066 | UPS PowerValue 3kVA con autonomia 16 min |
XIT0102069 | UPS PowerValue 6kVA con autonomia 16 min |
XIT0102181 | Kit automatico apertura porte |
Smart Package 4.0 - Versione redundant
Soluzione chiavi in mano fino a da 3 a 6 Kw di potenza | |
Codice | Descrizione |
XIT0102058 | SP3R Smart Package 3 redundant Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 2 PDU Basic 230/1~/16A e LCU 3 kW redundant + Trasporto e installazione |
XIT0102059 | SP6R Smart Package 6 redundant Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 2 PDU Basic 230/1~/32A e LCU 6,5 kW redundant + Trasporto e installazione |
XIT0102062 | SP3RI Smart Package 3 redundant Intelligent Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 2 PDU Metered 230/1~/16A e LCU 3 kW redundant + Trasporto e installazione |
XIT0102063 | SP6RI Smart Package 6 redundant Intelligent Armadio 800x2000x1200 LxAxP mm, 2 PDU Metered 230/1~/32A e LCU 6,5 kW redundant + Trasporto e installazione |