Rittal a SPS IPC Drives Italia
VX25. SYSTEM PERFECTION.

Maggiori informazioni
slide left slide right


VX25. SYSTEM PERFECTION.

Vieni a visitarci allo stand H052/I046 - Padiglione 5 alla fiera SPS IPC Drives Italia a Parma dal 22 al 24 maggio.

Potrai toccare con mano il nuovo armadio di grandi dimensioni VX25.

VX25 è il primo armadio interamente sviluppato per soddisfare i requisiti di maggiore produttività nella filiera della quadristica e lungo la catena del valore di Industria 4.0.

Con lo slogan "SYSTEM PERFECTION.", l’armadio VX25 offre massima qualità e consistenza dei dati, riduzione della complessità e risparmio di tempo, oltre a una totale sicurezza in fase di montaggio.

Oltre 25 brevetti registrati, dimostrano l'alto livello di innovazione.

Troverai un’intera area dedicata al “RAS” “Rittal Automation Systems , per la costruzione di quadri 4.0 , affiancata all’area Eplan per evidenziare come gestire una totale integrazione dei processi di lavorazione dei quadri elettrici, dalla progettazione fino alla personalizzazione degli stessi.

In esposizione anche i nuovi condizionatori Blue e+ da 1600 W e i Chiller Blue e+ oltre agli Armadi per il Networking e i Sistemi di Distribuzione di corrente Ri4Power e RiLine Compact .

Ci troverete anche al Convegno Scientifico del 22 maggio “Digitalizzazione della produzione: integrazione dei processi al primo posto”

Qui il programma

L’ingresso alla fiera è gratuito e puoi preregistrarti qui

VX25 il nuovo armadio di grandi dimensioni; puro vantaggio per il cliente

VX25 è sinonimo di versatilità delle opzioni, soddisfazione dei requisiti “X” del cliente e perfetta simmetria, grazie a un reticolo di fissaggio completo e continuo con passo da 25 mm.

Nessun sistema di armadi è mai stato sviluppato in modo così coerente, sistematico e fortemente finalizzato a garantire il massimo vantaggio per il cliente.

VX25 si adatta perfettamente al modo in cui il produttore di quadri di comando pensa e lavora: sia nelle funzioni, sia nei processi.

I vantaggi per il cliente lungo l'intera catena del valore della filiera produttiva degli armadi elettrici possono essere riassunti in tre punti chiave: massima qualità e disponibilità continua dei dati, riduzione della complessità e risparmio di tempo, oltre ad una totale sicurezza in fase di montaggio.

Brevetti: un alto livello di innovazione

Il cuore dell'innovazione è il nuovo profilo del telaio. Esso determina lo spazio di installazione, l'efficienza di progettazione e assemblaggio, le opzioni di ampliamento, la stabilità e quindi l'affidabilità e la flessibilità nell’ambiente lavorativo del cliente. Con il nuovo sistema di armadi di grandi dimensioni è stato possibile mantenere tutte le caratteristiche importanti e consolidate del sistema di armadi TS 8, utilizzato con successo in tutto il mondo, espandendole in modo significativo con una molteplicità di nuove funzioni e di vantaggi per il cliente.

Oltre 25 brevetti registrati attestano l'elevato grado di innovazione del VX25.

Produzione: massima qualità

SYSTEM PERFECTION significa anche una produzione high-tech. Per realizzare il nuovo profilo del telaio del VX25, Rittal ha investito in nuovi impianti di produzione all'avanguardia. Nuove linee di profilatura completamente automatiche e linee di produzione in serie con un totale di 31 robot di saldatura e movimentazione garantiscono massima qualità, precisione e stabilità. Il risultato è che il profilo del telaio del VX25, con reticolo di fissaggio a passo continuo di 25 mm, a parità di peso, è significativamente più stabile del suo predecessore TS 8.

Maggiori informazioni

Il PASSAPORTO DELL’AUTOMAZIONE

Vuoi vincere una vacanza da sogno?

Vieni a trovarci a SPS IPC Drives Italia a Parma, 22/24 maggio

Padiglione 5, Stand H52/I46

e partecipa al concorso “Il PASSAPORTO DELL’AUTOMAZIONE”.

Potrai vincere un fantastico viaggio a Dubai!

Maggiori informazioni e il regolamento del concorso

puoi trovarli su www.passaportoautomazione.it