分電・配電

バスバーシステム

RiLine バスバーシステム、独自構成の開閉器・制御設備 (最大 2100 A) 用。AC または DC アプリケーション用のコンプリートソリューション。

バスバーシステム

RiLineX バスバーシステム、最大 800 A

3 極、工具を使用せずに取り付け可能、短絡耐性最大 65 kA、完全な接触保護、標準仕様の銅板バー付き、世界中で使用可能。

バスバーシステム

RiLine60 バスバーシステム、800 A または 1600 A 用

中心間距離 60 mm、3 極および 4 極、全面的な接触保護、世界中で使用可能。

バスバーシステム

バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A

中心間距離 185 mm、3 極、全面的な接触保護。接続アダプターや CB アダプター、NH スリムラインヒューズスイッチディスコネクターまたは NH スリムラインスイッチディスコネクターなどとの組み合わせにより、多様な用途に使用可能。

バスバーシステム

バスバーシステム RiLine コンパクト 160 A まで

極数 3、機器類は、はめ込むだけで固定され工具不要、全面的な接触保護。

バスバーシステム

ミニ PLS バスバーシステム、最大 250 A

中心間距離 40 mm、3 極、前面からのはめ込み式 (省スペース型)、トップマウント可能なホルダー、全面的な接触保護。