直接液冷システム(Direct Liquid Cooling)

AI・HPC 環境を支える、高性能で拡張性の高いモジュール型 IT インフラソリューション

AI サーバー冷却

直接液冷システム(DLC: Direct Liquid Cooling)

人工知能(AI)およびハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)は、データセンターに新たな課題をもたらしています。GPU やプロセッサの進化により、計算能力は飛躍的に向上し、それに伴い、ラックあたり 150 kW を超える 高電力密度 と膨大な発熱が発生しています。こうした熱負荷は、従来の空冷方式だけではもはや効率的に処理できません。同時に、エネルギー効率、可用性、そして拡張性に対する要求は、あらゆる業種・用途・データセンター規模において高まり続けています。そのため、新たな冷却方法の導入は「選択肢」ではなく、不可欠な要件となっています。

直接液冷システム(DLC)は、AI および HPC インフラの冷却に新たな可能性をもたらします。DLC の技術で熱を効率的に除去することで、最大限の冷却性能を的確に提供します。

DLC の技術は、単一ラックからスケーラブルなデータセンター全体に至るまで、AI インフラの新たな基盤を実現します。

リタールの直接液冷(DLC)製品ラインアップ

CDU In-Row

Liquid-to-liquid Coolant Distribution Unit(CDU)In-Row

  • OCP 準拠。コンパクトな設置面積で高い性能を実現
    OCP Open Rack v3 環境で、最大 1.5 MW・1,500 l/m に対応
  • 柔軟に拡張可能
    必要に応じて拡張できるモジュール設計。増設に合わせて段階的に投資可能
  • 高い可用性
    冗長構成と明確なフェイルオーバー設計により、安定した継続運用を実現
  • 運用中のメンテナンスが容易
    ポンプ、フィルター、センサー、コントローラーなどのホットスワップ対応により、ダウンタイムを最小化
  • 監視システムとのシームレスな統合
    多様なネットワークプロトコルに対応

CDU In-Rack

Liquid-to-liquid Coolant Distribution Unit(CDU)In-Rack 21"

  • 高性能
    コンパクト設計で最大 200 kW・225 l/min に対応
  • OCP 準拠設計
    OCP Open Rack v3 に対応した設計
  • 高い可用性
    冗長ポンプ構成とフェイルオーバー設計により継続運用を確保
  • 運用中のメンテナンスが容易
    センサーやコントローラーのホットスワップ対応、および外部アクセス可能なフィルターによりダウンタイムを削減
  • 監視システムとのシームレスな統合
    多様なネットワークプロトコルに対応

リアドア型熱交換器

リアドア型熱交換器(Rear Door Heat Exchanger)

  • コンパクト設計で高い性能
    風量 13,500 m³/h、奥行き 260 mm で最大 80 kW に対応
  • 柔軟な用途
    空冷 IT 機器向けとして、または DLC と組み合わせて残留熱を効率的に除去可能
  • OCP Open Rack v3 に対応
    OCP 環境への導入が容易な設計
  • 高い可用性
    冗長ファン構成とフェイルオーバー設計により継続運用を確保
  • 運用中のメンテナンスが容易
    ファン、センサー、ディスプレイ、コントローラーのホットスワップ対応によりダウンタイムを削減
    専用サービスドアにより迅速かつ容易にアクセス可能

運用・導入・拡張におけるメリット

リタールの直接液冷システム(DLC)は、単なる冷却にとどまらず、インフラ全体の価値を高めます。最適なシステム設計と OCP 準拠の標準化、信頼性の高いサプライチェーンにより、AI・HPC 環境で高い可用性を実現します。

信頼できるパートナー

冷却分野で 40 年以上の経験を持つリタールは、高品質な製品と安定した供給体制により、直接液冷システム(DLC)の導入と拡張を支えます。

AI インフラを支える技術|データセンター向け直接液冷(DLC)

お問い合わせ

直接液冷システム(DLC)に関するご質問やご相談は、お気軽にお問い合わせください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。

リタールの IT 冷却ソリューションをご覧ください

IT インフラ

IT クーリング

ラック1台からデータセンター全体の冷却までのすべてが、リタールの空調コンセプトに含まれます。その際、安全性と効率が最も重要視されています。

OCP ORV3 ラック

ラック密度を新たなレベルへ

OCP は、IT インフラの標準化と最適化を推進するグローバルコミュニティです。リタールは長年にわたり、OCP プロジェクトに積極的に参画してまいりました。その成果として、100% OCP 準拠のラックを実現しています。将来を見据えた高い拡張性と持続性を提供します。