새로운 웹사이트 바로 가기 rittal.kr

리탈의 전문성 - 여러분의 혜택.

리탈의 신제품은 결코 타협할 수 없는 여러분의 혜택을 염두에 두고 명확히 설계되었습니다. 저희는 제품이 가장 큰 파급력을 낼 수 있는 위치에서 솔루션을 창조합니다.

  • 더 높은 TS 8 스테인리스 스틸 품질.
  • TE 8000 네트워크 인클로저로 모든 측면에서 향상된 접근성.
  • LED 시스템 조명등의 탁월한 기능성과 발광력.
  • 저전압 스위치기어의 효율적인 모니터링.
  • 루프 장착형 팬 - 최고의 효율성.
  • Blue e+ - 세계에서 가장 효율적인 냉각 장치 시리즈.
  • LCU DX - 공간 손실이 없는 효율적인 냉각.
  • IT를 위한 스마트 미터링 – 모듈형 PDU.

 

한 눈에보는 리탈의 신제품:

 

TS 8과 SE 8 스테인리스 스틸 - 더욱 개선된 기능

열악한 환경에서의 제품 적용은 대게 매우 공격적인 영향을 스스로 견뎌낼 수 있는 재료를 필요로합니다 .

이러한 모든 요건을 더 효과적으로 충족시키고 더 우수한 안전성을 제공하기 위해 앞으로는 외부에 배치되는 부품까지(예: 잠금 플레이트, 인클로저 경첩, 잠금장치 등) 모두 스테인리스 스틸로 제조됩니다.

TS 8과 SE 8 스테인리스 스틸로 사용자는 훨씬 더 험한 조건에 이상적으로 대비할 수 있습니다.

TS 8 마이크로사이트

SE 8 마이크로사이트

 

 

LED 시스템 조명

사용자 혜택:

  • 프레넬 구조의 특수 광학 커버로 인클로저 내부 밝기 100%
  • 900~1200 루멘에 이르는 광균일도 LED 기술
  • 인클로저 내부에 공간 손실이 없는 간단한 플러그 앤 플레이 설치
  • DC 100~240V AC 및 24V DC의 폭 넓은 전압 범위로 전 세계에서 바로 사용이 가능

직접 테스트해 보세요!

 

네트워크 인클로저 TE 8000. 효율적이고 높은 가성비.

사용자 혜택:

  • 인클로저 프레임에 지장을 받지 않는 랙
  • 쉬운 조립
  • 모든 레벨에서 조절가능

 추가 정보

 

 

스마트 모니터링 시스템 - 콤팩트, 안전, 효율.

사용자의 혜택:

  • 설비와 기계의 에너지 소비량을 지속적을 기록 및 모니터링
  • 웹 인터페이스를 통한 데이터의 시각화
  • 측정 데이터의 로깅과 통신

추가 정보

 

 

 

루프 장착형 팬. 모든 사이즈를 위한 하나의 시스템

사용자 혜택:

  • 모든 출력 등급을 위한 단 하나의 장착용 컷아웃 (258 x 258 mm)
  • 낮은 압력 손실과 정교한 공기 유도로 최적의 효율성 구현
  • 혁신적인 클램프 고정장치로 높은 보호 등급 보장

제품 보기

 

 

세계 최초 - Blue e+. 세계에서 가장 효율적인 냉각 장치 시리즈.

사용자 혜택:

  • 효율성: 스피드 제어 구성품과 히트파이프(heat pipe) 기술로 75% 에너지 절감
  • 가변성: 독보적 멀티 전압 수용 능력으로 국제적 사용에 적합
  • 안전성: 구성품 친화 냉각으로 인클로저와 냉각 장치 내 구성품의 보다 길어진 사용기간
  • 사용자 편의성: 터치 스크린과 지능형 인터페이스로 직관적 작동이 가능

Blue e+ 마이크로 사이트

 

식품 및 소비재 산업을 위한 공기 대 물 열교환기.

위생 디자인

식품 및 소비재 산업의 위생이 중요한 생산 영역에서 세척하기 쉬운 인클로저 공조 솔루션을 지금 사용할 수 있습니다.

제품 보기

 

 

 

 

LCU DX - 공간 손실없이 효율적인 냉각.

사용자 혜택:

  • 전체 공간이 아닌 개별 랙을 냉각하여 에너지 효율 극대화
  • EC 팬 기술을 통해 효율적 운영가능
  • 인버터 제어를 통해 IT 랙의 현재 열부하에 컴프레서 출력이 최적으로 맞춰짐
  • CMC III를 통한 알람 전달 옵션으로 보장되는 최대 안전성
  • 365일 연속 가동을 위한 설계로 뛰어난 가용성
  • 흡수된 열 에너지가 외부 장치를 통해 주변 공기로 직접 배출
  • 내부 및 외부 장치가 냉각제 라인, 데이터, 케이블, 공급 라인으로 연결됨
  • 서버 인입구 온도 제어

추가 정보

 

리탈 인클로저 제조를 자동화 하다.

인클로저 제조의 전체 워크플로우 최적화

리탈 자동화 시스템은 제어기와 스위치기어 엔지니어링의 전 공정단계를 지원합니다. 수동 공구부터 전자동 시스템까지 가공에 최적화된 작업장 운영을 위한 사용자 맞춤형 솔루션을 마련하십시오.

추가 정보

 

다운로드

온라인 툴