마이크로소프트사의 Rittal IT 인프라: 마이크로소프트사에서 사용되고 있는 Rittal 제품

마이크로소프트사는 Rittal의 냉각 솔루션과 랙을 이용하여 신개발품을 테스트합니다. "에너지 효율성 상승으로 예산도 절감되었습니다"라고 딜론은 기쁨을 감추지 못했습니다.

마이크로소프트사는 새 소프트웨어를 실제로 사용하기 전에 고객이 테스트할 수 있도록 레드몬드의 본부에 개별 데이터 센터를 건립하였습니다. Enterprise Engineering Center(EEC)에서는 다음 세대의 제품을 실행할 때 문제가 발생하지 않도록 700개 이상의 서버에서 마이크로소프트사의 IT 환경을 시뮬레이션합니다. 마이크로소프트사는 2009년 시험 연구소를 확장하여 마이그레이션이 에너지 소비에 미치는 영향을 더 자세히 설명할 수 있게 되었습니다. 마이크로소프트사는 이를 위해 Rittal의 IT 인프라를 사용합니다.

EEC 검증 센터에는 700개 이상의 서버와 3 페타바이트 이상의 저장 용량, 20 테라바이트의 중앙 스위칭 패브릭이 있습니다. 마이크로소프트사의 고객은 여기서 생산 환경을 시뮬레이션하고 실제 사용 시 새 소프트웨어의 이전 버전을 테스트할 수 있습니다. 마이크로소프트사는 연구소의 테스트 방법을 개선하기 위해 2009년 연구소 확장을 결정하였습니다. Rittal의 랙에 기반한 고밀도 냉각 시스템 LCP 플러스(액체 냉각 패키지) 15개와 TS 8 서버 랙 38개가 그 중심을 이루고 있습니다.

Rittal TS 8 서버 인클로저와 액체 냉각 패키지는 블레이드 서버가 항상 많은 부하와 발생열을 서버 인클로저로 전달하는 최신 고밀도 데이터 센터에 특히 적합합니다. 따라서 모듈식 TS 8 시스템은 최대 1600kg으로 설계되었습니다. 데이터 센터 공간 전체에 차가운 공기를 전달하는 CRAC 시스템과 반대로 LCP는 랙에 직접 열반 결합되어 있어 차가운 공기를 서버 앞에 적절히 공급합니다. Rittal 시스템은 이와 같이 매우 높은 열부하를 배출하고 온도 제어에 사용되는 에너지 소비량을 최대 40% 감소시킵니다.

마이크로소프트 EEC의 마이클 딜론은 Rittal의 LCP 플러스 냉각 시스템을 이용하여 EEC의 중요한 기준 2가지를 충족할 수 있다고 설명합니다. "하나는 폐쇄된 환경에 냉각장치가 통합되어 있다는 점입니다. 이를 통해 많은 사항을 정확히 모니터링하고 미래의 에너지 효율적 솔루션을 개발할 수 있습니다. 또 다른 하나는 이전의 중앙 냉각 방식보다 이 솔루션은 이동 가능하고 유연하다는 점입니다." 또한 에너지 효율성 상승으로 예산도 절감되었다고 딜론은 덧붙입니다.