Therm

인클로저 공조를 위한 계산 프로그램

Therm 소프트웨어 패키지는 공조에 필요한 조건들의 복잡한 계산을 처리해 드립니다. 사용자에게 익숙한 인터페이스는 여러분을 가장 적합하고, 정확한 친수의 공조 구성을 안내해 드립니다. 계산의 마지막 부분에서는 상세한 자료를 프린트 하거나 고객이 선호하는 워드 프로그램으로 변환된 파일로 제공받으실 수 있습니다. 저희 계산 프로그램은 공조 구성품 산출 시, 고객의 걱정을 덜어드리겠습니다.

모든 평가는 인클로저 쿨링 유닛에 대한 IEC/TR3 60890 890 AMD 1과 DIN 3168의 필수조건에 기반하여 이루어집니다. IEC 61439에 초과하는 온도 계산은 단 한 번의 클릭으로 Therm에서 산출하실 수 있습니다.

  • 문서 수록 내용

    • 계산된 인클로저 표면
    • 주변에 전달되거나 외부에서 전달되는 방사력
    • 이를 통해 도출되는 필요 냉각 출력
    • 냉각 미포함 인클로저 내부 온도
    • 가능한 대체 방법 제안

  • 공급 사양

    • 네트워크 사용 가능
    • 16개 언어 포함
    • 표준 구성품의 열손실에 대한 편집 가능한 데이터
    • IEC/TR 60890 890 AMD1/1 및 DIN 3168의 규정에 준하여 계산
    • 결과는 모든 정보와 함께 출력하거나 파일로 저장하고 텍스트 처리 프로그램으로 전달할 수 있습니다
    • 여러 개폐장치 동시 계산 가능

  • 시스템 전제조건

    • 500 MB의 하드 드라이브 공간
    • Microsoft Internet Explorer 6.0 또는 이상 버전
    • 또는 Mozilla Firefox 3.0 또는 이상 버전
    • 또는 Opera 8.54 또는 9.63
    • 클록 주파수가 1.8GHz인 CPU
    • Windows 2000 또는 XP: Pentium 4, Celeron 또는 같은 수준의 AMD 프로세서, 512 MB 램 메모리
    • Windows Vista 또는 7: 듀얼 코어 또는 같은 수준의 프로세서, 1 GB 램 메모리

  • 버전 6.3 신규 사항

    • IEC 61439에 대한 초과 온도 계산 문서: 한 번의 클릭으로 IEC 표준에 의거한 PDF 문서을 생성
    • Eplan ProPanel의 인터페이스: 기후 산출에 필요한 모든 정보와 변수값은 자동적으로 Therm 6.3에 맞게 변환됩니다. 계산의 결과값 또한 ProPanel로 피드백되고, 선택된 공조 솔루션은 3D 모델로 기존의 엔지니어링에 통합될 수 있습니다.
    • 향상된 네트워킹 능력: 동시 사용과 프로젝트의 권한에 대한 경고 메세지
    • 공기/물 열 교환기를 선택하면 적합한 칠러가 보여집니다.
    • 업데이트된 데이터 베이스

  • 인클로저 방열 프로젝트 관리 매뉴얼

    Therm 완벽 보완: 새 간행물 "인클로저 방열 프로젝트 관리 매뉴얼"의 노하우로 최고의 기업이 되십시오. 간행물 이니시에이터의 주요 참여자로는 Rittal 외에도 아우디, 다이믈러, 지멘스, 닐스-시몬스, 펠소마트, Eplan 소프트웨어 & 서비스가 포함됩니다.

    약 80페이지의 프로젝트 관리 매뉴얼은 인클로저 온도 제어장치 영역의 참여 회사 경험값과 인클로저의 온도 개발을 위한 컴퓨터 시뮬레이션(CFD 분석) 결과를 토대로 작성되었습니다. 능동 전자장치 구성품이 장착된 인클로저의 온도 분배 및 차가운 공기 전달에 대한 기본 관계도 포함되어 있습니다.

    포함 내용:

    • 인클로저 구성품 배열
    • 인클로저 방열
    • 구동 구성품 냉각 시 특별 사항
    • 인클로저 온도 제어 시 중요 사항
    • 인클로저 방열 장치 사용 범위
    • 부록
    • (체크리스트, 인클로저 온도 제어 계산을 위한 최소 정보, 프로젝트 관리 도구, 온도 제어 구성품 치수 기입, EMC 참조 사항)

    "인클로저 방열 프로젝트 관리 매뉴얼"은 ISBN-번호 978-3-937889-74-0으로 서점에서 구입할 수 있습니다(남부독일 출판사 onpact 출판).