시스템 상담

체계적 상담

Rittal 산업 솔루션은 4단계 상담 서비스를 제공합니다:

  • 1단계: 실제 상황 분석

    Rittal은 체계적으로 해결 방식에 접근합니다. 우선 모든 분야의 고객별 실제 상황을 분석합니다:

    • 사용되는 제품, 툴, 소프트웨어
    • 정의된 프로세스 및 운영 방식
    • 솔루션의 효율성

  • 2단계: 잠재력 파악

    두 번째 단계에서는 시간과 비용이 절감되는 잠재력의 발견이 이루어집니다. 개별 심의에서는 프로세스 최적화를 위해 데이터 견실성, 기술 효율성 및 적용 옵션 등을 정밀하게 조사합니다. 실제로 많은 경우, 이미 이 단계에서 첫 번째 비용 절감이 이루어집니다.

  • 3단계: 조치 시행

    효율성 강화를 위해 이론적으로 파악된 결과가 Rittal의 지원 아래 고객 상황에 상응하는 조치로 전환됩니다. 이를 위해 Rittal은 지능형 툴과 솔루션, 시스템을 보유하고 있습니다. 하나의 요소가 다른 요소와 서로 완벽하게 연관되어 있어, 임기웅변이나 절충안이 필요한 얘기치 못한 상황은 없습니다.

  • 4단계: 성과 검토

    시스템화된 접근성으로 효율성이 확연히 높아집니다. Rittal은 이를 위한 완전한 패키지(제품, 설계 및 소프트웨어, 서비스 및 지원).를 제공하며. 일정 기간 후 채택된 조치의 성공 여부를 고객과 함께 검토합니다.

절약 가능성

Rittal 시스템 상담자와 절약 가능성에 대해 알아보십시오.

지금 바로 상담을 신청하십시오.
+82 (0)70 4900-9900

브로슈어 다운로드:
시스템 컨설팅