일반 전자기장

일반 전자파 장애 영역으로부터 차폐

장해 영역은 장치 환경에 영향을 미칠 뿐만 아니라 장치 작동으로 인해서도 생성되어 주변에 영향을 미칩니다. 이는 산업 어플리케이션과 일반 주거 공간의 장치에 해당합니다.

전자 정합성을 위해 장치는 다음과 같은 기본 요건을 충족해야 합니다.

  • 외부 장애 영역

    규정 이뮤니티 확보(외부 방해 영역에서 보호)

  • 자가 장애 영역

    장애 방출 방지/감소(자가 방해 영역으로부터 주변 보호)

 

전자파 장애원 또는 전자파 장애 대상은 다음과 같습니다:

  • 전원 공급 연결 케이블
  • 신호 및 제어 케이블
  • 전자기장이 방출되거나 이러한 영향을 받을 수 있는 전기 또는 전자 어셈블리

하지만 일반 금속 인클로저는 전자기 장애 영역으로부터 전기 장치를 보호합니다.

실제 사용 시 Rittal의 기본 인클로저가 전자 정합성을 위해 95% 이상의 차폐 효과를 보이는 것으로 나타났습니다.

강력한 전자파 장애 영역으로부터의 차폐에 대한 사항은 여기를 참조하십시오.

기타 정보

여기서 메카트로닉 F& M 기사 "EMC에 적합한 인클로저"를 보실 수 있습니다.

다운로드