지문 방지/낙서 방지

오염 완벽 방지

고대 그리스인들은 이미 알고 있었습니다. 우리가 살고 있는 세계는 작은 입자로 구성되어 있습니다. 오늘날 이 지식은 연구에 유용하게 사용되고 있습니다. 나노 기술로 원자 영역까지 들어갈 수 있게 되어 나노미터 범위로 재료 구조를 변경할 수 있게 되었습니다.

나노 코팅으로 아주 작은 입자가 틈새 없이 정렬되어 있는 촘촘한 표면이 완성됩니다. 장점은 분명합니다: 오염이 완벽히 방지됩니다. 키보드와 터치스크린에 지문이 묻지 않습니다. 오염 물질이 거의 붙어 있지 않고, 오염 물질이 생기더라도 쉽게 제거할 수 있습니다. 낙서도 고압 세척기로 쉽게 제거할 수 있습니다. 실외 사용에 적합하다는 장점 외에도 이 기술은 오염 물질이 감소할 수록 성능이 오래 유지되는 열교환기의 외부 순환 회로에서도 사용하기 적합하다는 장점이 있습니다.

상상한 것을 만듭니다.

  • 원칙

    • 화학적 나노기술을 통한 표면 자유 에너지 최소화
    • 자가 조직 접착 방지 구조

  • 제품 특성

    • 투명, 뛰어난 기질 접착령
    • 기계적 저항성과 화학적 저항성이 뛰어난 지속적 불활성 표면 보호

  • 효과

    • 지속적인 소수성 및 소유성, 즉 물과 유기적 액체가 달라붙어 있지 않고 바로 흘러내립니다.
    • 접착 방지 특성: 이 특성으로 오염이 적고 쉽게 세척할 수 있습니다. 낙서는 고압 세척기로 제거할 수 있습니다.

  • 사용 범위

    • 코팅된 표면(분말 코팅도 포함)
    • 스테인리스 표면