CE 인증

리탈 인클로저에 대한 CE 인증 표시

CE인증 표시와 관련하여 인클로저는 유럽연합 지침에 의거하여 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04 타입 시험을 기준으로 한 EC 저 전압 지침 2006/95EC을 표시할 의무가 있습니다.

기타 유사 지침:

기계 지침 2006/42/EC
EMC 지침 2004/108/EC

제품 설명서와 다른 승인서에 서술된 대로 리탈은 DIN EN 62208에 대한 광범위한 테스트에도 불구하고, 다양한 이유를 근거로 과거에는 인클로저에 CE 라벨을 부여하지 않았습니다.

Labelling will now be carried out successively for all enclosures to be used as type-tested empty enclosures to DIN EN 62208 for low-voltage switchgear combinations to DIN EN 60439-1, within the context of adjustments to rating plates. 관련 테스트가 이미 과거에 진행되었기 때문에, 제품의 최종 라벨링에 앞서 필요에따라 제품의 표준 접합성을 담을 신고서가 제공될 수 있습니다.

인증 표시에 기초한 기준이 특정 제품 기준(IEC 60297 전자 케이스 혹은 IT장비를 위한 인클로저와 같은) 장에 의해 보장된 인클로저들에 적용되지않기 때문에. 현재는 오로지 전형적인 저전약 개폐장치와 결합된 "산업용 인클로저"에만 인증 표시가 됩니다.

기본 CE 인증 표시 정보

그 속을 살펴보면

CE 인증 표시는 제조사가 시험연구소를 통해 확인된 자사제품의 긍정적 속성을 자발적으로 부여한 일반적인 인증과는 다릅니다.

CE 인증 표시는 유럽연합 지침에 맞는 모든 제품군에 대해 합법적으로 규정된 라벨입니다.

CE 인증 표시의 주된 목적은 유럽연합 가입국들간의 무역장벽을 없애기 위함입니다. CE 심볼은 관리상의 표시이고, 본래 소비자와 최종 고객을 대상으로 하지는 않았습니다. CE 인증 표시는 라벨표시가 된 제품이 기술 조화 지침의 요구조건을 충족 시키고 있는지, 특히 안전요건을 충족시키고 있는지를 감시하는 시장 감독 당국의 지표로 만들어졌습니다. 유럽 경제 지역 내에서는 특정 제품군에 대한 일종의 "기술 여권"으로 볼 수 있습니다.

CE 인증 표시는 유럽 연합의 조화 개념 및 이에 맞물려 증가하는 유럽 표준화의 중요성을 바탕에 두고 있습니다. 이러한 인증 표시는 현존하는 국제 규정, 표준 및 사양, 특히 주로 건강, 안전 및 환경에 집중하는 소비자 보호 관점의 상호 인식과 주로 관련이 있습니다.

CE 인증