요건

오랜 파트너 관계 유지를 위한 기본 조건
세계 시장에서의 성공과 고객의 만족은 많은 부분 세계 전역에 있는 Rittal의 공급업체에서 기인합니다.
공급 시 최고의 효율성과 품질을 고객에게 전달하기 위해서는 공급 과정에서 업무를 효과적으로 처리하는 것이 매우 중요합니다.
Rittal은 파트너와의 정보 공유와 협력을 매우 중요하게 생각하고 있습니다.
Rittal은 공급업체와의 지속적인 관계 유지를 위해 경쟁력 있는 가격과 변하지 않는 높은 품질로 문제 없이 유연하게 공급할 수 있는 공급업체를 원합니다.
요청 사항:
-
Target Costing
비용 투명성 - 목표가격 결정 - 생산 컨셉트
최적의 구성, 제품, 물류, 품질, 관리 구조를 기반으로 결정하는 목표 가격은 가격 책정을 위한 중요한 도구입니다. 가격은 기존 구조와 무관하게 산출됩니다(Target Costing). 여기에는 최적의 구성 및 생산 컨셉트 외에도 적합한 기계, 절차, 전체 품질 관리 및 린 생산 기본 원칙이 포함됩니다.
판매 목표가격 책정의 목표는 비용 투명성 구현입니다. 공급업체와의 공개 비용 회의에서 Rittal과 공급업체로 인해 발생하는 원가동인 요소를 제거하여 최적의 비용 레벨을 책정하고자 합니다. 공급업체는 이를 위해 팀에서 기존의 비용 구조와 가능한 비용 구조에 대해 솔직한 대화를 나누고 새 구조를 제안할 수 있는 능력이 있고 준비가 되어 있어야 합니다. Rittal은 공급업체와 오랫동안 파트너 관계를 유지할 준비가 되어 있습니다.
Rittal 목표: Rittal의 공급업체는 세계 시장 가격 수준의 이윤을 창출할 수 있습니다.
-
품질
지속적으로 유지되는 품질 - 엄격한 품질 계획 - 지속적 품질 개선 - 오랫동안 유지되는 신뢰도
Rittal은 조기 공급 업체 참여(Early Supplier Involvement)를 통한 파트너로서의 협력과 판매 목표가격 책정을 기반으로 공급업체를 선택합니다. 이를 통해 오류가 없는 품질을 만들수 있습니다.
Rittal의 공급업체는 이를 위해 최고의 공급업체가 되거나 최고의 공급업체가 될 수 있는 잠재력을 갖추고 있어야 합니다. Rittal은 생산을 시작하면서 오류를 발견하는 대신 품질을 보증하기 위한 예방 조치를 원합니다. 공급업체는 이를 위해 구성 및 프로세스 FMEA와 테스트 및 검증 계획(품질 및 생산 테스트), 프로토타입 샘플이 포함된 품질 사전 계획을 수립해야 합니다. 이를 통해 취약 부분을 조기에 발견할 수 있습니다.
Rittal 목표: 지속적 품질 개선. 이는 공급업체와 Rittal의 품질과 관련된 부적합 비용을 낮추기 위한 전제조건입니다.
Rittal은 높은 품질의 제품을 만들고자 합니다. Rittal은 이를 위해 공급업체와 논의하고 적절한 방안을 모색합니다. 재검사를 해야 하는 상황이 발생하면 안 됩니다.
품질 보증 협정을 통해 Rittal에서 입고 물품 테스트를 실행하지 않아도 됩니다.
공급업체의 높은 신뢰도와 완벽한 공급으로 모든 물류 범위에서의 재고품을 감소시키고 새로운 물류 컨셉트를 도입할 수 있습니다.
-
개발 서비스
조기 공급 업체 참여 - 동시 공학 - 개발팀 - 프로젝트 관리 - 비용 관리
Rittal은 동시 공학을 이용하여 구상 단계부터 공급업체가 제품 개발에 참여할 수 있게 합니다. 조기 공급 업체 참여의 목표는 팀에서 함께 제품을 개발하여 중복 작업을 방지하고 효율성을 극대화하는 것입니다.
공급업체는 개발팀의 일원입니다. 개발팀에서 전문 지식을 공유하고 양산을 시작할 때까지 세부 디자인과 샘플 개발을 맡게 됩니다. Rittal 역시 시스템 통합과 현장 사용에 대한 경험을 공유합니다. 장기 계약으로 개발 공급업체는 제품 양산에 참여하고, Rittal은 서로의 노하우를 공유할 수 있게 됩니다.
이러한 개발 협력의 새로운 형태를 유지하기 위해 싱글 소싱을 지속적으로 사용해야 합니다. Rittal은 공급업체를 미래를 함께 만들어갈 "전략적 공급업체"로 정의할 것입니다. 비용 수준 뿐 아니라 품질, 개발, 물류, 혁신 관련 능력도 평가에 매우 중요한 역할을 합니다. Rittal은 상호간의 책임감과 개방성, 진실성에 토대를 둔 협력 관계를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
Rittal은 조기 공급 업체 참여를 통해 개발 시간을 단축하고 재질 비용을 감소시키고자 합니다. 이를 위해 Rittal은 관련 공급업체 구조를 필요로 합니다. Rittal의 공급업체는 프로세스 관련 절차를 이용해 저렴한 비용으로 개발할 수 있는 능력이 있고 관용을 갖추고 있어야 합니다. Rittal은 공급업체와 함께 고객이 책정하는 목표가격에 맞추기 위해 최적의 비용 구조 토대를 구축할 것입니다.
-
물류
최적화: 재고품 - 제품 흐름 - 정보 전달
Rittal의 생산 구조는 공급업체의 조달 물류 및 생산 절차에서의 유연성을 요구합니다. Rittal의 목표는 공급업체를 통해 부품을 적시에 공급하거나 전체 공급 시 재고품을 최소화하면서 공급자 재고 관리를 실행해 생산 공급을 최적화하는 것입니다.
이를 위해 고객 주문을 Rittal 재고품 및 공급업체의 생산 물류와 빠르고 세밀하게 일치시켜야 합니다. 광범위한 계획 기간으로 Rittal 공급업체의 주별 주문을 통해 일치시켜 공급업체가 유연한 생산 구조를 사용하여 로트 사이즈를 최적화하고 재고품을 감소시킬 수 있도록 지원하고자 합니다.
또한 Rittal은 공급업체와 Rittal 간의 결정 절차를 축소하여 물품 주문을 수량과 일정에 따라 보다 더 효과적으로 계획하고 관리 비용을 감소시킬 것입니다.
최고 전제조건
-
공급업체의 최고 전제조건
- DIN EN ISO 9000에 따른 프로세스 기반의 협업에 익숙한 업체
- DIN EN-ISO, VDA 또는 ISOTS 인증서 보유 업체
- Rittal의 판매 조건 및 품질 보증 협정을 승인할 수 있는 업체
- 개별 프로세스 최적화에 지속적으로 노력하는 업체
- 기술 인증되고 경쟁력 있는 서비스를 갖춘 업체
- 개발 과정에 긍정적으로 참여할 수 있는 업체
- 기술 분야의 전문 지식을 생산 및 제품을 위해 제공할 수 있는 업체
- 비용 효율적이고 생산에 적합한 솔루션 개발에 적극적으로 참여할 수 있는 업체
- 혁신에 대한 열정을 갖고 있는 업체
- 납품 일정 및 계약을 철저히 지키는 업체/납품 및 계약 요건을 확실히 지키는 업체
- 일정을 준수하고 Rittal의 요청에 유연하게 대처할 수 있는 업체
- 세계 시장에 맞는 경쟁력 있는 서비스를 제공할 수 있는 업체
- Rittal의 고객을 업체의 고객이라고 생각하는 업체
- 계약서와 비밀 준수 약정서에 서명할 수 있는 업체
- 소통 및 물류 공동 작업의 품질을 지속적으로 검사하고 최적화할 수 있는 업체
- 장기간 신뢰로 유지되는 파트너 관계에 관심이 있고 파트너로서 지원/조언을 해줄 수 있는 업체
- 환경보호에 앞장서고 친환경적 방법을 제공할 수 있는 업체