We can help make your value-creating processes faster, more efficient and more precise.

홈페이지

UL-CERTIFIED

CS TOPTEC

북미 프로젝트를 위한 UL 인증 옥외형 인클로저

산업의 미래를 연결하는 기술 인사이트

Rittal Blog

데이터센터, 스마트 제조, IT 솔루션, 에너지 효율 등 다양한 소식을 새로워진 리탈 블로그를 통해 만나 보세요!

간편한 작업, 더 높은 효율

인클로저 시스템 VX25

VX 25는 설치의 편의성 향상, 잘 설계된 시스템상의 장점, 그리고 완벽한 대칭 구조를 통해 더 쉽고, 더 빠르며, 더 안전한 배전 및 제어반 작업 환경을 제공합니다.

소형, 중형, 대형 인클로저부터 IT랙 까지

더욱 간편해진 인클로저 구성

RiPanel을 통해 손쉽게 제어반 사전 구성을 무료로 시작 해보세요!

미래형 전력 분배 시스템

RiLineX - 파워 플랫폼

리탈의 새로운 버스바 시스템 플랫폼을 만나보세요.

리탈 제품을 가장 손쉽게

내 손안에 리탈, 합리적인 가격으로 더 손쉽게 제품을 만나보세요! #간편결제 #네이버페이 #적립금 #할인쿠폰 등 다양한 혜택이 한가득!

더욱 강력하고 효율적인 인클로저 냉각

이제 IoT 기술이 결합된 새로운 Blue e+ 팬필터 장치를 만나보세요.

모든 환경에 적합한 안전과 보호 솔루션

빠르고 안전하며 지속 가능한 실외 인클로저 솔루션을 찾고 계신가요?

제조와 IT 산업을 위한, 독보적인 시스템 플랫폼이 준비되어 있습니다.

새로운 소식

보도자료

칩 냉각기술에서 데이터센터 전체 설계기술로 전환

‘OCP Global Summit 2026’서 읽은 AI 냉각기술 변화

2026년 10월 미국 캘리포니아주 산호세에서 열린 OCP(Open Compute Project) Global Summit의 주제는 ‘Scaling Innovation for the AI Era’였다. 전시장과 기술세션에서는 Microsoft, Google, Meta를 비롯한 데이터센터운영기업과 서버·냉각·소재기업들이 다양한 해결책을 제시했다. 특히 데이터센터 열관리기술의 변화에 관심을 두고 발표와 실물 장비를 살펴봤다.

보도자료

전시회 참가 소식

SPS 2026에서 만나는 The System – Do it.

Rittal, Eplan, Rittal Automation Systems가 SPS 2026에서 엔지니어링, 제조, 인프라, 서비스를 하나로 연결하는 통합 솔루션을 선보입니다. 디지털 트윈부터 자동화 생산, 에너지 효율화까지 제조 경쟁력의 새로운 기준을 확인해 보세요.

보도자료

AW2026 전시회 출전

리탈, AW 2026서 ‘Seamless AX’ 실현을 위한 핵심 솔루션 공개

"자율 제조의 핵심은 데이터 연결과 견고한 인프라" 글로벌 산업용 인클로저 및 공조 솔루션 선도 기업 리탈(대표이사 저스틴 리)이 오는 3월 4일부터 6일까지 서울 코엑스에서 개최되는 아시아 대표 제조 AX 전시회, ‘AW 2026(AIMEX)’에 참가해 자율 제조 시스템의 근간을 이루는 혁신 인프라를 공개한다.

제품소식

이벤트

리탈, 1MW급 직접 액체 냉각(DLC) 솔루션 공개 행사 개최

글로벌 IT 인프라 전문 기업인 리탈(Rittal) 코리아는 AI 및 고성능 컴퓨팅 환경에서 증가하는 고밀도 발열 문제에 대응하기 위한 직접 액체 냉각(DLC, Direct Liquid Cooling) 솔루션을 공개하고 공개 행사를 개최한다고 밝혔다.

보도자료

에코바디스 평가: 리탈, 전 세계 상위 5% 기업 선정

리탈의 지속가능성 부문 금상 수상

이는 미래를 향한 강력한 신호입니다: 리탈은 에코바디스(EcoVadis)로부터 성공적으로 평가를 받은 것은 물론, 지속가능성 부문에서 금메달을 수상하며 전 세계 상위 5% 기업에 이름을 올렸습니다.

고객 매거진

EV 배터리에 더 많은 전력을 공급

최적의 EV 배터리 생산 설비 운용을 위한 방법

씨아이에스(주)는 이차전지 생산의 핵심 공정을 전문으로 하는 한국 기업으로, 전극 가공 시장의 글로벌 선두주자입니다. 씨아이에스는 자사 장비 에 리탈의 인클로저, 배전 및 공조 기술을 적용하고 있습니다.

제품소식

Blue e+ 팬 및 필터 장치

인클로저 냉각을 위한 더 강력한 성능

Blue e+ 팬 앤 필터 장치는 에너지 비용을 절감하는 동시에 기후 목표를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 주름 필터가 장착된 새로운 팬 앤 필터 장치의 40% 더 많은 공기 처리량은 전 세계 어떤 장치와도 비교할 수 없는 수준입니다.

레퍼런스

GPU 서버 IT 솔루션

리더스시스템즈 X 리탈 최적의 GPU 서버 운영 환경 구축 위한 여정

리탈 엣지 데이터 센터 솔루션은 GPU 서버의 다양한 단점을 극복하고 최적의 환경에서 운영할 수 있는 탁월한 선택입니다. 리탈 엣지 데이터 센터 솔루션은 연구 기관이나 스타트업과 같이 전문화된 전산실이 부재한 환경에서도 효과적으로 GPU 서버를 운영할 수 있는 대안으로 제공됩니다. 이는 연구와 업무 성과를 향상시키는 중요한 발전 도구로 활용될 수 있을 것입니다. 최적의 솔루션으로 무궁무진한 발전을 이끌어내기 위해 리탈 엣지 데이터 센터를 경험해...

제품소식

AI cooling

직접 액체 냉각 (Direct Liquid Cooling)

인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅(HPC)은 데이터 센터에 새로운 과제를 안겨주고 있습니다. AI 워크로드, GPU 및 프로세서로 인해 증가하는 컴퓨팅 성능과 높은 전력 밀도는 랙당 150kW가 넘는 막대한 열 부하를 발생시킵니다. 이러한 열 부하는 더 이상 기존의 공기 냉각만으로는 효율적으로 관리할 수 없습니다. 동시에 모든 산업, 애플리케이션 및 데이터 센터 규모에 걸쳐 시스템의 에너지 효율성, 가용성 및...

고객 매거진

HD현대글로벌서비스

효율성 향상

모든 것이 원활하게 진행되도록 하려면 화물선에 탑재된 기술이 절대적으로 신뢰할 수 있어야 합니다. 그러나 현재 플랜트 엔지니어의 가장 큰 과제는 외부에 있습니다. 공급 병목 현상과 비용 상승으로 인해...

제품 소식

아웃도어 인클로저

외부 사용에 적합하고 견고한 아웃도어 인클로저

리탈은 인클로저 제조 분야에서 최고의 품질, 내구성 및 신뢰성의 대명사입니다. 이는 특히 아웃도어 부문에서 더욱 그러합니다. 전기 장비와 부품을 최대한 보호하는 것이 리탈의 최우선 목표이며, 이는 아무리 열악한 환경에서도 마찬가지입니다. 극한의 온도, 자외선 노출, 거친 대기, 높은 풍하중, 먼지 또는 습도 등 그 어떤 환경이든 마찬가지입니다: 리탈 인클로저는 가장 혹독한 조건에서도 견딜 수 있습니다.

소프트웨어

RiTherm. Gives you goose bumps.

인클로저 공조 제어를 위한 최고의 계획 도구

인클로저의 공조 요구사항 계산을 위한 RiTherm 플래닝 도구

소프트웨어

리탈과 이플랜의 소프트웨어 솔루션은 엔지니어링부터 조달, 제조 및 운영에 이르기까지 모든 단계에서 전문가 지원을 제공합니다.

자세히 보기

성공 스토리

우리의 성공 사례를 만나보세요.

어워드

수상

당사의 혁신적인 활동 알아보세요.

최고 고용 기업 수상

리탈 팀이 되는 것의 장점을 알아보세요!