독일 최초의 에너지 집약형 클라우드 파크

2018-06-27.  엣지 컴퓨팅에서부터 고성능 컴퓨팅에 이르는 유연한 적용이 가능한 모듈형 컨테이너  클라우드 파크는 강력하고 안전한 IT 및 클라우드 인프라를 위한 세계 최대 인터넷 노드에 위치

iNNOVO Cloud GmbH는 프랑크푸르트 근교 획스트(Hoechst) 산업단지에서 독일 최초의 클라우드 파크를 성공적으로 운영하고 있다. 고객은 몇 주안에 엣지 컴퓨팅 및 인더스트리 4.0 애플리케이션을 위한 안전하고 고성능의 IT 인프라를 즐길 수 있다. 첫 번째 고객 프로젝트가 입증한 것과 같이 이러한 개념은 이미 광범위한 시장에서 성공을 거두고 있다. 인더스트리 4.0과 블록체인 같은 다양한 산업 및 시나리오뿐만 아니라 금융 서비스 분야에도 적합하다.

엣지 컴퓨팅의 중요성 증대

제조 환경, 통신 네트워크, 전력망, 도로 교통 및 운송을 포함한 이전보다 더 많은 실시간 데이터 소스가 있고, 이 데이터 소스는 그 원천에서 강력한 IT 리소스를 직접 필요로 한다. 연구에 따르면 40%에 달하는 데이터가 사물 인터넷(Internet of Things)에 의해 생성되고 이 데이터는 2019년까지 엣지 컴퓨팅 시스템으로 처리되고 분석된다. 다른 전망은 클라우드 서버의 약 60%가 2025년까지 엣지 데이터 센터에 위치하게 된다고 보고 있다.

니드 포 스피드 (The need for speed)

엣지 데이터 센터가 클라우드에 연결돼있기 때문에 이 둘은 글로벌 인터넷 백본(global internet backbones)에 직접 연결되어야 한다. 이러한 이유로 iNNOVO 클라우드 파크는 프랑크푸르트에 있는 세계에서 가장 강력한 인터넷 노드(node)인 DE-CIX(Deutsche Commercial Internet Exchange)에 가깝게 자리 잡고 있다. 이 클라우드 파크는 리탈의 표준화된 IT 컨테이너로 구성되어있다. 약 6~12미터에 달하는 모듈형 컨테이너 데이터 센터는 이동할 수 있고 높은 확장성을 가지고 있으며 랙 당 최대 35KW까지 전력 밀도를 자랑한다. 또한 오늘날 비즈니스에서 요구되는 매우 중요한 에너지 효율성을 제공한다. PUE (Power Usage Purity)가 1.1에 불과하여 이러한 시설은 기존 데이터 센터보다 40% 적은 전력을 소비한다. 또한 모듈형 시스템 아키텍처를 통해 고객은 선행 투자 비용을 최소화하면서 필요에 따라 자원을 추가 할 수 있다.

iNNOVO의 공동 설립자이자 CEO인 세바스티안 릿츠(Sebastican Ritz) 박사는 "저희는 인더스트리 4.0, 사물 인터넷 및 고성능 컴퓨팅 시나리오를 염두에 두고 클라우드 파크를 개발했습니다. 이 개념은 다른 많은 연산 집약적인 작업 부하에도 적합합니다. 데이터 센터 컨테이너의 모듈형 디자인으로 고객에게 최대한의 확장성과 유연성을 제공 할 수 있습니다. 더불어 언제든지 고객의 특정 요구에 맞게 운영 및 관리 서비스를 맞춤화 할 수 있습니다."라고 설명했다.

글로벌 기업을 위한 로컬 IT 리소스

프랑크푸르트 내 혹은 근교에서 인더스트리 4.0 애플리케이션과 엣지 컴퓨팅 작업이 요구하는 낮은 대기시간을 필요로 하는 기업에게 획스트에 위치한 클라우드 파크는 최적의 장소이다. 클라우드 파크는 리던던트(redundant) 전원 공급 및 뛰어난 전송 연결로 강력한 보안 기능을 결합한다. iNNOVO 클라우드 파크는 기업이 미래의 스마트 산업 요구에 따라 안정적이고 신속하며 위험이 적은 기존 운영에 즉각적으로 새로운 최첨단 IT 인프라를 구축 할 수 있는 방법을 보여준다.

(1,792 자)