하노버 국제 산업박람회 2019에서 5G 쇼케이스를 선보인 리탈과 German Edge Cloud

다운로드 이미지 보도자료

2019-03-28. • 리탈 부스의 실시간 사용 가능한 인더스트리 4.0 애플리케이션 • 로봇 제어 쇼케이스에 활용된 엣지 기반의 5G 네트워크 • 리탈, 독일 엣지 클라우드(German Edge Cloud)와 프라운호퍼(Fraunhofer)간의 협력

내년까지 전세계를 통틀어 대략 3백만 1천대 가량의 산업용 로봇이 공장에 투입될 것으로 전망한다. 연결성, 제어 및 유지 관리 작업은 제조 기업에게 있어 풀어야 할 문제이다. 엣지 컴퓨팅과 결합한 로컬, 개인 5G 네트워크는 생산이 이루어지는 곳에서 실행할 수 있는 안전한 근접 실시간 통신 네트워크를 가능하게 한다.

실제 체험: VR로 산업용 로봇 제어

하노버 국제 산업박람회 기간 동안 리탈은 독일 엣지 클라우드(GED), 프라운호퍼 포쿠스(Fraunhoger Fokus)와 함께 애플리케이션 시나리오를 11번 홀에 마련된 부스에서 선보였다. 가상 현실(VR) 고글과 두 개의 VR 컨트롤러를 사용하여 방문객은 엣지 기반 5G 코어 네트워크에 연결된 무선 셀을 통해 두 개의 팔을 가진 산업용 로봇을 움직이게 할 수 있다. 리탈 도체 연결 클램프의 확대된 복제품을 버스바에 연결한 다음 케이블을 터미널에 연결하고 다시 해제하는 작업을 이 로봇을 통해 수행한다. 해당 작업은 인클로저 제조의 일상적인 작업이다. 시각 및 음향 신호는 체험 방문객이 작업을 성공적으로 완료했는지에 대한 실시간 피드백을 제공한다.

로봇 팔로 물체를 잡아 옮기기 위해서는 먼저 로봇 팔에 대한 깊이와 거리를 현실적으로 가늠할 수 있어야 한다. 두 개의 어안 렌즈 카메라는 로봇이 VR 고글에 보이는 것을 360°x180°의 3D 스테레오 서라운드 비디오 스트림으로 전송한다. 이동 무선 연결은 이동식 무선 안테나가 있는 기지국으로 구성된 소형 무선 셀인 Small Cells를 사용하여 60GHz의 주파수로 만들어진다. 5G 셀은 실제와 매우 흡사한 가상 현실 환경과 즉각적인 로봇 제어를 제공한다.

인더스트리 4.0을 위한 엣지 기반의 5G 네트워크

"업계의 기업들은 산업 데이터를 최대한 활용하기 위해 기계와 시스템을 지능적으로 네트워크에 연결해야 한다는 걸 알고 있습니다. 리탈은 파트너사와 함께 인더스트리 4.0의 실시한 데이터 처리가 얼마나 안전한지를 보여줍니다. 동시에 엣지 컴퓨팅과 5G 네트워크의 결합은 데이터를 지능적이고 실시간으로 사용하여 더 많은 부가 가치를 창출할 수 있는 기반을 제공합니다."라고 GEC(독일 엣지 클라우드)의 전무 이사 세바스티안 릿츠(Sebastian Ritz)는 설명했다.

독일 엣지 클라우드는 개별 엣지 클라우드 인프라(IaaS: Infrastructure as a Service), 데이터 분석용 플랫폼(PaaS: Platform as a Service), 그리고 산업 특정 애플리케이션(SaaS: Software as a Service)을 제공한다.

리탈 부스의 5G 쇼케이스를위한 네트워크 인프라는 세계 최초로 표준화되고 제조업체로부터 독립적인 5G 코어 네트워크 중 하나인 Open5GCore를 기반으한다. 유럽 전역에서 현지 또는 지역 5G 테스트 네트워크를 구축하는 데 사용할 수 있다. 소프트웨어에 기반한 구현을 통해 네트워크 기능을 동적으로 결합해 지연 시간, 보안 수준 및 네트워크로 연결되는 장치 수에 따라 개별적인 가상의 특수 네트워크를 만들 수 있다. 따라서, 데이터 볼륨이 처리되는 현장에서 엣지 컴퓨팅과의 결합을 통해 보안형 실시간 통신이 가능하다.