윈드 터빈(wind turbine) 장치 속 데이터 센터로 수상

다운로드 보도자료 이미지

2019-04-25. • 리탈, SICP 그리고 WestfalenWIND IT가 독일 데이터 센터 어워드 2019에서 1위 수상 • 콜로케이션 운영 모드의 고밀도 IT 룸 분야 "데이터 센터 관련 아이디어 및 연구" 부문에서 최우수상 수상 • 표준화와 비용 효율적인 운영을 목표로 하는 지속가능한 솔루션

풍력 터빈에서와 같이 환경 친화적인 방식으로 전력을 얻을 수 있는 전력 집약적 데이터 센터의 건설은 2년 전부터 "WindCORES"의 아이디어였다. 지난 4월 11일, WindCORES++라고 불리는 새로운 프로젝트가 WestfalenWIND IT, 리탈 그리고 SICP의 협업을 통해 수행되었고, 독일 데이터 센터 어워드에서 클라우드 호스팅을 위한 "데이터 센터 연계 아이디어 및 연구" 부분의 카테고리 1에서 수상하였다. 플뢰스하임 암 마인(Flörsheim am Main)에서 열린 시상식에서 이 상은 지난 9년간 데이터 센터의 에너지 효율 증대를 목적으로 한 선도적인 아이디어와 솔루션에 수여되어왔다. 16명으로 구성된 전문 심사위원단은 새로운 솔루션의 비용 효율성과 지속 가능성 조합에 깊은 인상을 받았다. 이 솔루션은 90% 이상의 풍력을 얻고 시너지 효과를 활용하여 자원을 전반적으로 절약한다. 이는 풍력 터빈에 설치되고 통합되기 때문에 타워나 기존의 전력망과 같은 기존의 기반 시설과 건물을 활용한다.

풍력 터빈에 내재된 완성형 데이터 센터

"WindCORES++"는 특히 풍력 터빈 타워의 서버 공간 극대화에 중점을 두고 있다. 리탈과 WestfalenWIND IT는 앞으로 프로젝트 구현에 대한 컨설팅과 계획을 담당하게 될 것이다. 또한, 리탈은 3개의 보안실, IT 랙, 에어컨, UPS 및 모니터링을 포함한 전체 데이터 센터 인프라를 제공할 것이다.

콜로케이션 솔루션은 클라우드 운영을 위해 하나의 풍력 터빈에 IT 랙을 50대까지 설치하는 방법을 보여준다. 즉, 여러 층으로 랙을 설치하면 공간을 더 잘 활용할 수 있다. 이러한 콤팩트 설치를 통해 풍력 에너지 터빈당 비용 효율성은 크게 향상된다. 이 솔루션은 또한 확장성, 위험 감소 또는 액세스 시스템을 갖춘 필요 기반 장비와 관련하여 추가적인 이점도 제공한다. 따라서 기업, 행정 기관 또는 시스템 하우스의 요구사항을 IT 시스템을 다른 위치로 이동시키거나 제3 제공업체가 운영하고자 하는 경우, 보다 비용 효율적으로 지속 가능하게 수용할 수 있다.

IT와 에너지 요구의 증가로 생각의 전환 필요

이는 정보 기술 및 에너지에 대한 수요가 증가함에 따라 중요하다. 현재 인터넷은 세계 전력의 약 7%를 소비한다. 평균적으로 IT 인프라는 데이터 센터에서 발생하는 에너지 비용의 40%를 차지한다. WindCORES의 전력 비용은 풍력을 통해 직접 공급되기 때문에 시장 평균보다 현저히 낮다.

"디지털 전환은 제품, 가용성 및 자원에 대한 요구를 변화시키고 모든 산업 분야에서 일어나고 있습니다. 경쟁력은 사람, 시스템 및 데이터의 지능적인 네트워킹에 점점 더 의존하고 있습니다. WindoCORES와 같은 데이터 센터에 대한 스마트한 컨셉은 이를 위한 기반을 형성하고 지속 가능하게 운영할 수 있는 IT 인프라가 어떻게 작동하는지를 보여줍니다. 독일 데이터 센터 시상식에서 연단에 오른 것은 이 사실을 극명하게 보여줍니다."라고 리탈의 IT 영업 책임자인 마하엘 니콜라이(Michael Nicolai)는 설명했다.

WestfalenWIND IT의 대표이사 피에테 두베르케(Fiete Dubberke)는 "저희가 처음 참여한 독일 데이터 센터 시상식에서 두 번 후보로 지명되고, 이어서 바로 1등을 수상한 것은 가슴 벅찬 감격이었습니다."라고 말했다.

WindCORES++는 현재 계획 단계에 있으며 건축 허가 신청을 위해 몇 주 안에는 준비될 것이다.