IT 랙 전력 소비의 향상된 투명성과 제어
2020-07-21. 에너지 소비는 IT 운영자에게 중요한 요인이다. 소비에 대한 최대 투명성은 필수이다. 이러한 점을 충족시키기 위해 리탈은 자사의 신규 PDU(Power Distribution Unit) 제품군에 상세 에너지 분석을 위한 광범위한 측정 기능을 통합했다. 지능형 버전 또한 출력 당 스위칭과 액세스 제어 연결을 지원한다. PDU를 온라인으로 구성할 수 있어 IT 사용자는 개별 요구 사항에 따라 IT 랙 내에서 빠르고 쉽게 고도의 전력 분배를 구현할 수 있다. 리탈은 지능형 전력 분배 시스템을 통해 IT 인프라 범위를 크게 향상했으며, IT 냉각, 모니터링, 물리적 보안 및 클라우드 서비스를 포함한 턴키 데이터 센터를 통해 IT 세계의 미래 요구를 충족한다.
데이터 센터는 전 세계적으로 시간당 5천억 킬로와트(kW)의 에너지를 소비하는 것으로 추산하고 있다. 2030년까지 에너지 수요는 시간당 2,000억 킬로와트까지 증가할 수 있다. 독일의 전문가들 역시 IT 시스템의 에너지 수요가 5G 네트워크와 사물 인터넷(IoT)과 같은 새로운 기술로 인해 증가할 것으로 예측한다.
이러한 이유로 전력 소비의 측정과 간소화는 데이터 센터 운영에 있어 어느 때보다 중요해졌다. 신규 PDU 제품 라인업으로 리탈은 이제 IT 랙의 에너지 미터링(metering)을 위한 포괄적인 기능을 제공하고 데이터 센터의 IT 운영비를 절감할 수 있도록 도움을 줄 수 있게 됐다.
"현재까지 IT 영역에서 많은 효율성을 이룩했지만 많은 데이터 센터의 에너지 소비는 계속해서 증가해가고 있습니다. 저희 리탈의 신규 PDU 제품군은 데이터 센터 운영자가 에너지 비용을 세밀하게 분석할 수 있게 도움을 주고 비용 최적화를 위한 다른 잠재 요인을 최대한 활용할 수 있게 합니다. "라고 리탈의 IT PM 부사장인 루이스 브뤼혀(Luis Brücher)는 설명했다.
모든 애플리케이션을 충족시키는 5가지 모델
차세대 PDU는 기능적으로 서로를 기반으로 하며 개별적으로 구성할 수 있는 5가지 기본 모델로 구성된다.
• 리탈 PDU 베이직 (단순 전력 분배)
• 리탈 PDU 미터 (위상 한 개당 측정)
• 리탈 PDU 미터 플러스 (위상 한 개당 측정)
• 리탈 PDU 스위치 (위상 한 개당 측정, 출력 당 스위칭 기능)
• 리탈 PDU 매니지 (출력 당 측정 및 스위칭)
"PDU 베이직" 버전은 수동으로 작동하며 IT 랙에서 전력 분배를 수행한다. "PDU 미터" 버전에는 각 위상에 대한 측정 기능이 포함돼 있다. (예: 전압, 전력 및 주파수뿐만 아니라 다른 데이터에도 적용) "PDU 미터 플러스" 버전을 사용하면 출력 슬롯당 에너지 데이터를 수집할 수 있다. "PDU 스위치"는 위상당 측정이 가능하며 스위칭 가능한 출력 슬롯이 특징이다. "PDU 매니지" 버전은 미터 플러스와 스위치의 기능을 결합해 출력 슬롯당 전력 분배 및 데이터 수집은 물론, 각 슬롯에 대한 스위칭 기능을 사용해 전원 관리가 가능하다.
공간 절약 형태와 공구가 필요 없는 조립
차세대 PDU의 특징 중 하나는 슬림한 디자인이다. 리탈 PDU는 제로 U 공간에 설치할 수 있다. 이 말은 사이드 패널과 19인치 장착 프레임 사이의 공간에 설치가 가능하다는 뜻이다. 이러한 방식은 높이 단위를 방해하지 않으며 IT 랙이 완전히 구성된 이후에도 여전히 유지 보수 및 설치가 가능하다. 리탈 IT 랙에는 19인치 프레임에 클립을 체결해 추가 공구 없이 설치할 수 있다. 타사의 IT 랙에는 동봉된 범용 고정장치를 사용해 설치하면 된다.
최대 유연성을 위한 모듈형 시스템
재고가 많은 PDU 품목 외에도 모듈형 생산 개념을 통해 맞춤식 구성 옵션을 사용할 수 있다. 이러한 방식으로, PDU는 애플리케이션에 이상적으로 적용할 수 있다. 고객은 케이블 길이, 사용할 커넥터 또는 소켓 위치의 수와 유형을 결정할 수 있다. 보호 접점 출력의 구성은 새로운 기능이다. 또한, 잔류 전류 측정 또는 과전압 보호 기능과 같은 추가 모듈을 구성할 수 있다. 모듈형 개념 덕분에 장치가 작동하는 동안 PDU 컨트롤러 보드 및 서지 보호와 같은 개별 구성 요소를 교체할 수 있어 데이터 센터의 가용성이 향상된다.
컨피규레이터: 쉬운 주문과 빠른 납품
주문을 쉽고 빠르게 하기 위해 리탈은 웹 컨피규레이터를 개발했다. 컨피규레이터는 옵션을 통해 고객이 편리하게 원하는 솔루션을 구성할 수 있게 도와준다. https://www.rittal.com/pdu
원격 액세스와 모니터링을 통한 보안
지능형 PDU에 있어 보안과 모니터링은 중요 기능이다. 예를 들어 IT 랙에 설치된 한 개 혹은 두 개의 전자 손잡이를 액세스 제어 모니터링에 사용할 수 있다. 알람 릴레이, 디지털 입력 및 알람 신호 장치와 같은 추가 통합 기능을 통해 PDU를 포괄적인 IT 보안 계획에 유연하게 통합시킬 수 있다. 또한 CMC III 모니터링 시스템에 이미 사용 가능한 센서를 통합해 온도, 습도 또는 스위칭 접점 상태와 같은 환경 데이터를 기록할 수 있다. 잔류 전류 모니터링 기능도 옵션으로 제공된다. 예를 들어 PDU의 지능형 로직 요소는 PE(Protective Earth: 보호 접지) 또는 IT 랙 내의 다른 경로를 통한 전류의 유출로 인해 잠재적 위험 상황이 감지되는 경우, 도어가 열리는 것을 방지할 수 있다.
PDU는 또한 원격 관리를 위한 통합 웹 서버 기능도 갖추고 있다. 이를 위해 관리자에게는 직관적인 웹 인터페이스가 제공된다. 웹 서버에 대한 액세스 권한은 Active Directory와 같은 일반 디렉터리 서비스를 통해 자동으로 할당할 수 있다. 웹 인터페이스에서 측정된 값은 포인트-앤-클릭(point-and-click) 방식으로 표시하는 것 외에도 PDU 매개 변수는 고급 DCIM(Data Center Infrastructure Management) 소프트웨어 시스템에서 SNMPv3을 통해 질의 할 수 있다. TCP / IPv6, TLS 및 OPC-UA와 같은 가장 일반적인 프로토콜이 지원된다.
엣지(edge)에서 콜로케이션까지 PDU의 사용
각 제품 변형에 대한 특정 애플리케이션 시나리오를 갖추고 있다. 예를 들어 "미터형 PDU"는 IT 랙의 부하 관리를 지원한다. 이를 통해 IT 전문가는 IT 냉각이 액티브 구성 요소의 부하에 적합한지 여부를 결정할 수 있다. "미터 플러스"모델이 지원하는 출력 슬롯 당 하나의 측정으로 개별 소비자를 기반으로 한 세부 청구가 가능하다. 콜로케이션(colocation) 데이터 센터 운영자는 이 버전을 사용해 임대 서버 공간 또는 전체 IT 랙의 비용을 모니터링할 수 있다. "PDU 스위치" 버전에는 개별 슬롯의 전원 공급 장치를 끄거나 필요할 경우 다시 켤 수 있는 스위칭 기능이 있다. "PDU 매니지" 버전은 각 출력에 대한 측정 및 스위칭을 허용해 슬롯을 완벽하게 제어할 수 있는 사용자 중심 비용 청구가 가능하다. 특히 대규모 분산형 엣지 인프라에서 관리되는 PDU는 사이트당 비용을 기록하는 동시에 IT 시스템을 원격으로 모니터링하는데 이상적인 도구이다.
주요 사실과 고객 이점
• 데이터 센터의 상세 에너지 분석을 위한 광범위한 측정 기능
• 기업의 각 애플리케이션에 유연하게 구성할 수 있고 이상적으로 적용 가능
• 전체 IT 인프라의 보안을 강화하기 위한 엔드투엔드 모니터링 기능
• 신속한 공간 절약형 설치
• 최강 액세스 보안을 통한 원격 관리