새로운 웹사이트 바로 가기 rittal.kr

리탈, KIMEX 전시회서 엣지 데이터 센터와 계장 자동화 장비 RAS 선보여

2020-08-04. 리탈은 지난 7월 21일부터 24일까지 총 4일간 창원컨벤션센터(CECO)에서 진행된 한국국제기계박람회(KIMEX) 2020에 참가했다. 스마트제조혁신센터(SMIC) 회원사 자격으로 참가한 리탈은 스마트팩토리를 위한 엣지 데이터 센터 솔루션과 케이블 가공 장비를 전시해 많은 사람의 관심을 받았다.

리탈이 SMIC(스마트제조혁신센터) 회원사 자격으로 스마트팩토리 관련 엣지 데이터 센터와 계장용 케이블 가공 장비를 KIMEX 전시회에서 선보였다. 올해로 13회를 맞이하는 KIMEX 전시회가 지난 7월 21일부터 24일까지 총 4일간 창원컨벤션센터(CECO)에서 개최됐다. KIMEX는 ‘경남의 제조업 르네상스와 성공적인 산단 육성을 조기에 달성하기 위한 비즈니스 창출’을 슬로건으로 내세웠다.

스마트 팩토리를 구축하기 위해서는 IoT 시스템, 빅 데이터 분석, 인공지능 분야에서 사용하는 IT 시스템을 안정적으로 운영할 수 있어야 한다. 엣지 데이터 센터는 이러한 IT 시스템을 안정적으로 운영할 수 있도록 기반 환경을 제공한다.

리탈 엣지 데이터 센터의 종류와 특징

이번에 전시된 엣지 데이터 센터의 종류는 FMDC(Flexible Modular Data Center), FMDC Cloud Edge Cube, HMDC(High Density Modular Data Center) 이렇게 세 가지이다.

FMDC는 밀폐형 랙에 공냉식 일체형 에어컨 Blue e+를 결합한 구성이고, FMDC Cloud Edge Cube는 밀폐형 하프랙과 Blue e+ 루프형을 결합한 구성이다. 마지막으로 HMDC는 밀폐형 랙에 공냉식 분리형 인라인(in-line) 냉각장치인 LCP-DX가 결합한 구성이다.

FMDC는 공장 같은 넓은 공간에서 냉각장치의 배관 없이 독립적으로 랙 냉각이 가능한 솔루션이다. 이중마루 없이도 운영할 수 있고, 프리쿨링(히트파이프)이 적용돼 있어 기존 제품 대비 75%의 에너지가 절감된다. 더불어 인버터 압축기를 사용해 다양한 전압(110~230V, 240V, 380~480V)에서 별도 설정이나 변경 없이 사용할 수 있다. 리탈의 IoT Interface 장치로 원격 모니터링과 온도 제어가 가능한 점도 특징이라 할 수 있다.

FMDC와 동일한 특징을 가지고 있는 FMDC Cloud Edge Cube는 높이가 낮아 규모가 작거나 협소한 사업장에 적합한 솔루션이다.

HMDC는 거점 데이터 센터와 같이 규모가 있는 구성에 적합한 솔루션이다. 전산실이나 이중마루 없이 구축할 수 있고, 밀폐형 냉각을 적용해 시스템 보호와 더불어 냉각 효율을 높여준다. 원격으로 모니터링과 온도 제어가 가능하며 제품 자체 터치스크린으로도 정보 확인과 온도 제어가 가능하다.

리탈 IT 영업부의 이종성 부장은 "SMIC가 추구하는 스마트 팩토리 라인업 중, 리탈은 인프라를 담당하고 있다. 이번 전시를 통해 IoT와 빅데이터 분석 시스템의 운영 인프라를 제공하는 리탈의 엣지 데이터 센터가 스마트 팩토리 솔루션에 중요한 요소라는 것을 직접 보여주고 싶었다"라며 참여 이유를 밝혔다.

패널 가공 및 계장 자동화 장비 – 리탈 자동화 시스템(RAS)

엣지 데이터 센터와 더불어 리탈은 다양한 패널 가공과 계장 자동화 장비 중 케이블 가공 장비인 RAS Semi-Auto 제품과 작업 테이블도 전시했다. RAS Semi-Auto 제품은 계장용 케이블을 자르고, 탈피하고, 단자를 압착하는 단순 작업을 반자동으로 수행하는 기계이다. 작업 테이블은 생산 현장에서 작업자의 움직임과 작업 피로도를 고려해 장비를 배치할 수 있고, 작업자의 체형에 맞도록 위치 조절이 가능한 특징을 가지고 있다.

리탈 CoC팀의 송두현 차장은 “계속해서 상승하는 인건비와 더불어 사람이 직접 케이블을 가공하다 보면 여러 불량이 발생할 확률이 높다. 불량 케이블이 검수 단계에서 걸러지지 않고 현장에 납품돼 운전되면 장비 하나, 더 나아가서는 공장 전체를 셧다운 시킬 수 있는 잠재적인 리스크이다. 이러한 잠재적인 리스크를 해소하고 고객에게 빠른 납기를 보장할 수 있도록 도와주는 것이 바로 리탈 RAS Semi-Auto 장비이다.”라고 설명을 덧붙였다.

독일 헤르본(Herborn)에 본사를 두고 있는 리탈은 산업용 인클로저, 배전, 공조, IT 인프라와 소프트웨어 및 서비스에 대한 솔루션을 제공하는 글로벌 선도기업이다. 리탈로 구축한 시스템은 머신 빌딩, 플랜트 엔지니어링, 식음료, IT 와 이동통신 분야를 포함해 전 세계 모든 산업의 90% 이상에 적용돼 있다. 제품 포트폴리오에는 사용자가 직접 구성할 수 있는 인클로저가 있다. 구성을 위한 관련 데이터는 전체 생산 공정에서도 활용할 수 있다. 전력과 CO2 소비를 최대 75% 감소시키는 스마트 리탈 냉각 시스템은 생산 환경과 통신할 수 있어 예방 정비와 서비스 제공이 가능하다. 또한, IT 랙과 모듈형 데이터 센터에서 엣지와 하이퍼 스케일 컴퓨팅 솔루션까지 혁신적인 IT 제품을 제공한다.

(3,255자)