2018-05-16.
최근 기계가 고장이 났을 때 다음과 같은 질문을 떠올린다. 사용하고 있는 냉각 시스템의 요구사항을 충족시키고 모든 작동 및 주변 조건에서 열이 발산되도록 보장하는가? 리탈은 일련의 간단한 점검을 통해 기존 인클로저의 공조 평가 방법에 대한 실용적인 정보를 제공한다.
2019-07-12.
지난 2019년 7월 11일(목) 화성시에 위치한 롤링힐스 그랜드 볼룸에서 개최된 현대자동차그룹 에너지 스마트 솔루션 기술 전시회에 리탈이 참가했다. 리탈은 기존 대비 75%까지 에너지 비용을 절약할 수 있는 자사의 Blue e+ 산업용 에어컨과 제어반의 예방보전 및 스마트 팩토리 구현을 돕는 산업용 사물인터넷(IIoT) 및 환경감시 솔루션을 선보였다.
2019-05-28.
오늘날 옥외 적용을 위한 냉각 기술은 높고 낮은 온도, 습기 및 먼지와 같은 열악한 환경에서도 제대로 그 기능을 해야 한다. 전기 엔지니어링 기업과 운영사는 최신식 냉각 시스템으로부터 최대의 에너지 효율성, 스마트 네트워킹, 최고수준의 인증과 글로벌 서비스를 기대하고 있어 요구 조건은 더욱더 까다로워지고 있다.
2019-04-25.
• 리탈, SICP 그리고 WestfalenWIND IT가 독일 데이터 센터 어워드 2019에서 1위 수상
• 콜로케이션 운영 모드의 고밀도 IT 룸 분야 "데이터 센터 관련 아이디어 및 연구" 부문에서 최우수상 수상
• 표준화와 비용 효율적인 운영을 목표로 하는 지속가능한 솔루션
2019-04-05.
리탈이 오래된 테마파크인 Europa-Park의 새로운 데이터 센터 설치를 도왔다. 이는 4월 6일에 시즌이 시작될 때 어트랙션과 놀이기구 이용뿐만 아니라 결제처리 시스템의 가용성을 보장하기 위해 최첨된 IT 시스템을 사용할 수 있음을 의미한다. 또한, 리탈은 2018년에 단 6주 만에 컨테이너 데이터 센터를 구현하는데 도움을 주었다.
2019-04-02.
하노버 산업박람회에서 리탈은 e-모빌리티 인프라 구축을 위한 자사의 솔루션을 선보였다. 전기 발전에서부터 충전 스테이션에 이르기까지 리탈은 전체 가치 사슬에 이익을 주고 파트너 및 고객과 함께 충전 스테이션 구축에 필요한 중앙 인프라 구성요소를 설계하고 있다.
2019-03-28.
내년까지 전세계를 통틀어 대략 3백만 1천대 가량의 산업용 로봇이 공장에 투입될 것으로 전망한다. 연결성, 제어 및 유지 관리 작업은 제조 기업에게 있어 풀어야 할 문제이다. 엣지 컴퓨팅과 결합한 로컬, 개인 5G 네트워크는 생산이 이루어지는 곳에서 실행할 수 있는 안전한 근접 실시간 통신 네트워크를 가능하게 한다.
2019-02-15.
리탈은 성공적으로 출시된 소형 컨트롤 시스템 및 스위치기어용 RiLine 콤팩트 버스바 시스템에 새로운 구성품을 추가하고 있다. 예를 들어 최대 125A의 연결어댑터, 18mm 폭의 회로 차단기용 1극 장치 어댑터 및 신규 슬림모터 컨트롤러가 있다.
2019-02-01.
우리가 하는 일반적인 오해 한 가지는 일자리에 관해 이야기하지 않는 한 디지털화는 좋은 것이라고 여긴다는 점이다. 하지만, 변화하고 있고, 재편성하고 있으며, 네트워킹 및 디지털화하고 있는 기업 직원들에게 디지털화는 과연 실제로 무엇을 의미할까? 리탈에게 있어 한 가지는 분명하다. 기계에 관해서는 사람이 먼저다!