적은 노력, 더 많은 기능
Rittal CMC III은 고객의 IT 인프라 모니터링을 훨씬 쉽게 만들어 드립니다.
- CAN buses으로 적은 케이블링과 덜 힘든 설치
- 표준으로서 주요 센서통합
- 선반에 필요한 최소한의 공간
Rittal CMC III을 통한 고객의 이점
- CAN 버스 (Controller Area Network)는 케이블링과 설치에 필요한 수고를 덜어줌을 의미합니다.
- 적은 수의 모듈 = 더 낮은 가격
- 오직 3분의 1 높이의 제품: 콤팩트 인클로저 선반 내에서의 귀중한 공간 확보
- 주요 센서 – 냉기공급 제어장치와 액세스 센서 - 설치되어 있음
- Power over Ethernet (PoE)에 따라 불필요한 전원 공급 차단이 지원됨
- 노트북과 USB연결을 통한 사용자에게 친숙한 시운전 및 구성
- CAN 버스 기술을 통한 안전장치
The Rittal CMC III은 두 가지로 이용 가능합니다.:
간결한 처리 장치
최대 4개까지 CAN bus 모니터링 요소를 추가할 수 있는 간편한 모니터링 솔루션T
적용 영역:
산업용 인글로저와 케이스 모니터링, 건물 모니터링, IT분야의 소규모 모니터링 응용기기
처리 장치
32개의 추가 모니터링 요소가 연결가능한 옵션을 가진, 강력하고, 확장가능한 모듈 모니터링 솔루션.
적용 영역:
IT 산업군에서의 대형 모니터링 응용기기
처리 장치
W x H x D mm: | 138 x 40 (1 U) x 120 + 12 (전면부 조립) |
온도 범주: | +5 °C to +45 °C |
운용 습도 범주: | 5%~95% 상대습도, 불응축식 |
CAN-Bus에 대한 최대 케이블 길이: | 2 x 50 m |
필수 센서: | Temperature sensor, access sensor |
프로토콜: | TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 및 기타 |
보호 범주: | IP 30 |
재질: | 플라스틱 |
색상: | 검정 |
콤팩트 처리 장치
W x H x D mm: | 138 x 40 (1 U) x 120 + 12 (전면부 조립) |
온도 범주: | +5 °C to +45 °C |
운용 습도 범주: | 5% ~95% 상대습도, 불응축식 |
CAN-Bus에 대한 최대 케이블 길이: | 1 x 50 m |
필수 센서: | Temperature sensor, access sensor |
프로토콜: | TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 및 기타 |
보호 범주: | IP 30 |
재질: | 플라스틱 |
색상: | 검정 |
IT 분야에서의 이용자편익
데이터 센터 인프라에 있어 모든 주요 기능의 자동 모니터링 IT 인프라 관리를 위한 RiZone 소프트웨어에 통합 직렬 접속으로 인해 적은 케이블링 필요 재해 상황에대한 자동 대처 SMS와 E-mail 알람 |
산업분야에서의 이용자편익
리탈 CMC III PU Compact: 산업용 개폐장치 및 조정장치의 자동 모니터링을 위한 완전 패키지 산업용 응용기기로의 통합을 위한 OPC 서버 (프로세스 제어를 위한OLE ) 온도 측정 및 인클로저 도어 모니터링 포함 리탈의 쿨링 장치와 쉬운 연결 인클로저의 조명과 공조의 자동 조정 = 에너지 절약과 함께 쉬운 유지보수 |
2022 © Rittal Co., Ltd.