네트워크 인클로저 TE 8000 -
효율적이며 가성비 좋은

영상 보기
slide left slide right


전체는 부분의 합보다 크다

같은 의미가 "Rittal - the System."에 적용됩니다. 리탈은 이를 염두에 두고 리탈의 혁신적인 인클로저, 배전, 공조 및 IT 인프라 제품들을 단일 시스템 플랫폼으로 묶어 구축하고 있습니다. 소프트웨어 툴과 글로벌 서비스로 광범위한 제품군을 보충함으로써, 리탈은 생산 시설, 테스트 장비, 시설 관리 및 데이터 센터 등 모든 산업적 적용에 맞는 독보적인 부가 가치를 창출하고 있습니다. 리탈 모토의 명료한 원칙 “Faster – better – everywhere”에 입각하여 리탈은 혁신 제품과 효율적인 서비스를 결합하게 됨으로써 최적의 효과를 이루고 있습니다.

Faster - 리탈은 모듈러 시스템 “Rittal – The System.” 제품군으로 빠른 설계, 조립, 변환 및 시운전은 물론 시스템 호환성을 보장합니다.

Better - 시장 동향을 제품으로 해석해내는 민첩함으로 리탈의 혁신력은 여러분의 경쟁우위 확보를 돕습니다.

Everywhere - 글로벌 네트워킹을 통해:

  • 전 세계 약 250,000㎡ 규모의 13개 생산 시설
  • 58개 지사
  • 180,000개 이상의 팔레트를 수용할 수 있는 약 90개의 물류창고 시설 및 전 세계 260,000㎡ 규모의 저장 공간

리탈의 전문성 - 여러분의 혜택.

인클로저 프레임에 지장을 받지 않는 랙

  • 모든 측면으로부터 최적의 접근성
  • 내부 공간의 최대 활용
  • 순식간에 조립가능

쉬운 조립

  • 도어 및 사이드 패널의 빠른 제거와 장착
  • 케이블 인입과 액티브 통풍을 위한 시스템 루프
  • 빠르고 직접 설치를 위한 시스템 액세서리

모든 레벨에서 조절가능

  • 깊이 조절이 가능한 브래킷으로 범용 내부 설치
  • 19" 장착 프레임에 직접 설치
  • 비좁은 위치로 옮기기 위한 분해 가능

제품 선택

폭 600mm

  • 주문 번호 7888.390 : (WxHxD) 600x600x600
  • 주문 번호 7888.410 : (WxHxD) 600x600x800
  • 주문 번호 7888.430 : (WxHxD) 600x1200x600
  • 주문 번호 7888.440 : (WxHxD) 600x1200x800
  • 주문 번호 7888.500 : (WxHxD) 600x2000x600
  • 주문 번호 7888.510 : (WxHxD) 600x2000x800

너비 800 mm

  • Model No. 7888.460 : (WxHxD) 800x1200x800
  • Model No. 7888.520 : (WxHxD) 800x2000x600
  • Model No. 7888.530 : (WxHxD) 800x2000x800
  • Model No. 7888.532 : (WxHxD) 800x2000x800

사전 구성

주문 번호 7888.840 : (WxHxD) 800x1200x800

주문 번호 7888.850 : (WxHxD) 800x2000x800

깊이 1000 mm, 통풍 가능

주문 번호 7888.875 : (WxHxD) 600x1200x1000

주문 번호 7888.882 : (WxHxD) 600x2000x1000

주문 번호 7888.892 : (WxHxD) 800x2000x1000

TE 8000 개방

  • 주문 번호 7888.940 : (WxHxD) 600x2000x1000
  • 주문 번호 7888.944 : (WxHxD) 800x2000x1000

제품의 액세서리는 "네트워크 인클로TE 8000" 브로슈어 12페이지에서 찾으실 수 있습니다.

네트워크 인클로저 TE 8000 브로슈어 다운로드