Variantes de puerta
-
Puerta interior para armario compacto AX
Para una elevada protección de accesos. Separación de los niveles operativo y técnico.
-
Puerta interior para armarios de poliéster AX
Para una elevada protección de accesos. Separación de los niveles operativo y técnico.
-
-
Piezas de cierre para VX
Para montaje posterior de una puerta transparente o de chapa de acero en lugar de un dorsal.
-
Puerta con cierre y adyacente para VX
Cuando, por ej. en salidas de emergencia deben instalarse dos puertas de 400 mm en lugar de una de 800 mm. Puede montarse también en lugar de una puerta dorsal de 800 mm de ancho.
-
Puerta transparente VX IT para Automatic Door Opening (ADO)
Puertas transparentes VX IT con trampillas de aireación para abertura automática en caso de alarma
-
Puerta transparente de aluminio, de una pieza para VX IT
Para sustituir a las puertas existentes.
-
Puerta transparente con marco de chapa de acero, partida en vertical para VX IT
Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.
-
-
Puerta de chapa de acero, partida en vertical, cerrada para VX IT
Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.
-
Puerta de chapa de acero-aluminio, con aireación para VX IT
Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.
-
Puerta de chapa de acero, una pieza con aireación para VX IT
Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.
-
Puerta de chapa de acero, partida en vertical, con aireación para VX IT
Para sustituir a las puertas existentes. La superficie libre en la chapa perforada es de aprox. un 85 %.
-
-
Juego de guiado de cables para puertas para VX, VX IT
Para optimizar el guiado de cables en la parte interior de las puertas del sistema de racks VX al utilizar una empuñadura CMC III.
-
Estabilizador para transporte para puerta VX
Para estabilizar la puerta durante el transporte a partir de un incremento de peso adicional de 15 kg.
-
Viga de protección
La alternativa a la puerta, por ej. en salas de mando cerradas. Puede evitar caídas en el armazón abierto del armario.