Hvorfor er fysisk IT-sikkerhet viktig for NIS2 og CER?
- Uautorisert tilgang
- Sabotasje og hærverk
- Tyveri av utstyr og data
- Brann og røykutvikling
- Vannlekkasjer og oversvømmelser
- Strømbrudd og spenningsforstyrrelser
- Overoppheting og utilstrekkelig kjøling
Er IT-infrastrukturen din tilstrekkelig beskyttet?
✓ Sikkerhetsoppdateringer og patching
✓ Passordpolicyer og autentisering
✓ Opplæring i cybersikkerhet
✓ Backup- og gjenopprettingsrutiner
Den fysiske sikkerheten blir derimot ofte oversett.
Sikker tilgangskontroll for serverrack og nettverksskap
Serverracket er fundamentet i den fysiske IT-sikkerheten
CMC III Access Control for dokumentert adgangsstyring
Det er ikke alltid nok å låse døren.
CMC III Access Control gjør det mulig å styre, overvåke og dokumentere tilgang til serverrack og nettverksskap. Alle adgangshendelser registreres automatisk, og systemet kan varsle ved uautorisert åpning eller hvis dører blir stående åpne.
Beskytt IT-systemer mot brann, vann og sabotasje
Micro Data Center Level E
- IP56-beskyttelse mot støv og vann
- Opptil 90 minutters brannmotstand
- RC2 som standard
- RC3 tilgjengelig som opsjon
- Integrert overvåking og sikkerhetskontroll
Sikre serverrom og datasentre for høy tilgjengelighet
- Økt motstandskraft mot ytre påvirkning
- Høyere tilgjengelighet
- Skalerbar kapasitet
- Beskyttelse av kritisk infrastruktur
Har du begrenset plass eller behov for rask etablering av datasentre?
Rittals IT-containere leveres som komplette datasenterløsninger med integrert strømforsyning, UPS, kjøling og fysisk sikkerhet. Resultatet er et komplett datasenter som raskt kan tas i bruk, både innendørs og utendørs.
Sikker strømforsyning for datasentre og serverrom
Smart PDU for kontroll og energiovervåking
UPS beskytter kritiske systemer ved strømbrudd
IT-kjøling som sikrer stabil drift
- Driftsforstyrrelser
- Kortere levetid på utstyr
- Redusert ytelse
- Uplanlagt nedetid
Fra overvåking til dokumentasjon
God fysisk IT-sikkerhet handler ikke bare om å beskytte serverrommet. Virksomheten må også kunne overvåke infrastrukturen, oppdage avvik og dokumentere hva som skjer.
RiZone samler overvåking og administrasjon av datasenterets fysiske infrastruktur i én DCIM-plattform. Her kan du få oversikt over blant annet serverskap, strømforsyning, kjøling, sikkerhetssystemer og adgangskontroll. Plattformen kan automatisk registrere Rittal-komponenter og integrere SNMP-kompatibelt utstyr fra andre leverandører.
Med brukeradministrasjon, sentral adgangskontroll og mulighet for å definere arbeidsflyter kan RiZone gjøre det enklere å:
- Overvåke kritiske driftsforhold kontinuerlig
- Oppdage og håndtere avvik på et tidlig tidspunkt
- Administrere brukere og fysisk tilgang
- Samle informasjon som støtter dokumentasjon og risikovurderinger
- Optimalisere energibruken i datasenteret
Slik får du bedre oversikt over den fysiske IT-infrastrukturen og et bedre grunnlag for arbeidet med sikkerhet, beredskap og etterlevelse av kravene i NIS2 og CER.
Les mer om RiZone OTM Suite
Oppsummering: Fysisk IT-sikkerhet er mer enn adganskontroll
- Serverrack og nettverksskap
- Adgangskontroll og overvåking
- Brann- og vannbeskyttelse
- Reservestrøm og UPS
- Energieffektiv kjøling
- Sikrede serverrom og datasentre
Trenger du rådgivning om fysisk IT-sikkerhet?
Vi hjelper deg med å identifisere risikko og velge riktige løsninger for serverrom, datasentre, edge-miljøer og kritisk IT-infrastruktur.