Strømfordeling

Samleskinnesystem

RiLine samleskinnesystemer for individuelle koblings- og styreanlegg. Komplette løsninger inntil 1600 A for AC- eller DC-anvendelser.

Samleskinnesystem

Samleskinnesystem RiLineX

Opp til 800 A, kan monteres uten verktøy, kortslutningssikker opp til 65 kA, fullt berøringsbeskyttet og med standardiserte flatkobberskinner.

Samleskinnesystem

Samleskinnesystem RiLine Compact - opp til 160 A

Opptil 160 A, 3-polet, enkelt og verktøyfritt feste av komponentene, berøringsbeskyttelse hele veien rundt.

Samleskinnesystem

Samleskinnesystem Mini-PLS - opp til 250 A

Inntil 250 A, senteravstand 40 mm, 3-polet, plassbesparende snapmontering forfra, holder kan overbygges, berøringsbeskyttelse hele veien rundt.

Samleskinnesystem

Samleskinnesystem RiLine60 - 800 A og 1600 A

Inntil 1600 A, senteravstand 60 mm, 3- og 4-polet, berøringsbeskyttelse hele veien rundt, for alle markeder i verden.