Handlekurv

IT-Infrastruktur

  • RiMatrix S
    RiMatrix S

    RiMatrix S - det revolusjonære alternativet for individuell datasenteroppbygging. Her finner du forhåndskonfigurerte, fullstendige og standardiserte datasentermoduler.

    Mer

  • IT-skapsystemer
    IT-skapsystemer

    Rack som passer til dine nettverks- og serveranvendelser, uansett om det dreier seg om åpne fordelerrammer, TE 8000 med optimal tilgang til ditt installasjonsnivå eller TS IT med glassdør eller ventilerte dører i over 100 varianter.

    Mer

  • IT-skap
    IT-skap

    Kompakte 19"-kapslinger for nettverksanvendelser opptil kapslingsgrad IP 66. Optimalt tilgjengelig og fleksibel bruk som vegg- eller gulvmodell.

    Mer

  • IT-Power
    IT-Power

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    Mer

  • IT-Cooling
    IT-Cooling

    Behovstilpassede kjøleløsninger - kjølemiddel- eller vannbasert for rack- rekke- og romkjøling fra 3 kW til 481 kW.

    Mer

  • IT-Monitorering
    IT-Monitorering

    Skaff deg bedre oversikt over din IT-infrastruktur med mer fleksible og mer individuelle løsninger for styring og overvåking av alle fysiske parametere i ditt IT-miljø.

    Mer

  • IT-sikkerhetsløsninger
    IT-sikkerhetsløsninger

    Perfekt beskyttelse mot fysiske farer for din IT-infrastruktur: Fra de modulært oppbygde romsystemene som takket være byggesettprinsippet kan tilpasses individuelt til forholdene på stedet, til sikkerhetssafer og brannvarslings- og slukkesystemer.

    Mer

  • Modulære RZ-løsninger
    Modulære RZ-løsninger

    Oppdag nye perspektiver: Fra standardiserte datasentral-moduler til nye infrastruktur- og Cloud-løsninger.

    Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk