Kabelføring
-
Kabelgjennomføring, modulær
Kabelgjennomføringen, modulær tilgjengelig i utførelsene plast-flensplater modulær og tetningsramme, modulær. Med kabelgjennomføringen, modulær er en fullstendig fleksibel kabelinnføring mulig, også av forkonfeksjonerte kabler. Tetningssettene kan tilpasses individuelt til de nødvendige kabeltverrsnittene. Tetningsrammen kan brukes til montering på vilkårlige flater.
-
Kabelinnføring for bunnåpninger
Bunnplaten til Rittal skapsystemer som er inkludert i leveransen, kan erstattes av forskjellige kabelinnføringsplater. Kabelføringsstusser og pluggjennomføringsstusser gir høy IP-beskyttelse og komfortabel installasjon.
-
Flensplater
For utsparingene i veggkapslingene eller for fri montering på overflater. For industrikapslinger i forskjellige utførelser. For 19" nettverks-veggfordelerskap EL valgfrie flensplanter med børstelist eller for metriske nipler.
-
Kabelnipler
Kabelnipler i materialene polyamid, messing eller rustfritt stål, også i EMC-utførelse. Kabelnipler er tilgjengelig i høy kapslingsgrad opptil IP 68 hhv. IP 69. For næringsmiddelindustrien eller rentrom er kabelnipler i hygienisk utførelse tilgjengelig.
-
Kabelgjennomføring
Prefabrikkerte plugger kan føres inn i kapslingen eller skapet på forskjellige måter: Børstelister, trinnippel, plugg- hhv. kabelgjennomføringer, adapter for IP-sperring for bærearmsystemer samt kantbeskyttelse.
-
Kabelføring og -oppsamling
Det finnes ulike muligheter for kabelavlastning, som kan brukes både i skapet og i sokkelen. Ved å plassere kabelavlastningen i sokkelen frigjøres enda mer plass i skapet som vanligvis går tapt på grunn av den nødvendige bøyeradiusen. Kabelføringssystemer, som f.eks. kabelkanaler og 19"-kabelføringssystemer brukes for strukturert kabelføring i skapet.
-
Kabelføring 19"
Helt likt, uansett om det dreier seg om et patch-skap eller enkeltstående skap med 19"-nivå eller en serverrack med to 19"-nivåer: det allsidige systemtilbehøret oppfyller alle krav til kabelføring på siden, foran eller bak 19"-nivået.