Oppdag det nye 3-delte veggmonterte AX-skapet for økt fleksibilitet og optimalisert systemintegrasjon. Det grunnleggende skapet byr på utallige muligheter, og ved å kombinere det med Rittal systemet kan du dra nytte av ytterligere fordeler.
Robust design, allsidig bruk:
- Tilgang fra fronten og baksiden via den tredelte strukturen i det veggmonterte skapet sikrer enklere utbygging samt enklere vedlikehold og tilgang til komponenter.
- Muligheten til å bruke AX-veggmonteringsbraketter betyr mer effektiv montering av skap og utstyr.
- 482,6 mm monteringsnivå i midtdelen for individuell bruk, avhengig av ønsket installasjonsdybde.
Statisk installasjon av 19" nivå, front
Dybdejusterbar utbygging via spor, dreid 180°
Dybdejustert utbygging av 19"-monteringsnivået via utstansede seksjoner med monteringsflenser
Optimal tilpasning til plassforhold:
- Tilgjengelig i et bredt spekter av størrelser, tilpasser veggskap AX 3-delt seg enkelt til forskjellige romforhold og er ideell for applikasjoner i miljøer med begrenset plass..
- De perforerte monteringslistene - montert på baksiden av skapet - med U-profilering og systemhull muliggjør fleksibel konfigurasjon på et 25 mm mønster med stansede seksjoner og skinner.
- Designdøren med stort vindu sørger for at man til enhver tid har god oversikt over komponentene som er innebygd i skapet.
Fleksibel utbygging i 25 mm mønster med stansede seksjoner og monteringsflenser og skinner i det veggmonterte skapet
Døren med stort vindu sørger for at man til enhver tid har god oversikt over komponentene som er montert i skapet
Takket være det låsbare komforthåndtaket er komponentene inne i skapet beskyttet mot uautorisert adgang.
Fleksibel innredning med montasjesplater og enkel kabelinnføring:
- En eller flere KX-montasjeplater kan monteres i det veggmonterte skapet, noe som gjør det mulig å montere styringsenheter og komponenter.
- Flensplatene (inkludert i leveransen) i toppen og bunnen av veggseksjonen i skapet kan enkelt byttes ut med flensplater fra vårt tilbehørssortiment.
- Kablingen i det veggmonterte skapet kan organiseres og struktureres på en effektiv måte.
Skapet kan klargjøres for installasjon av styringsenheter og komponenter ved hjelp av KX-montasjeplater.
Montasjeplatene kan monteres over hele skapets høyde eller som enkeltkomponenter.
Enkel, strukturert kabelinnføring via flensplater i veggseksjonen.
Rittal ePocket digital tegningslomme for koblingsskjemaer:
- Behold oversikten til enhver tid med Rittal ePocket digital tegningslomme for koblingsskjemaer.
- Oppdater maskin- og anleggsdokumentasjonen på en enkel måte for effektivt vedlikehold.
Vårt løfte:
- Enkle anskaffelser: Det er enkelt å kjøpe gjennom våre ulike distribusjonskanaler for rask tilgjengelighet.
- Rask levering fra lager: Effektive lager- og produksjonsprosesser garanterer korte leveringstider, slik at du kommer raskt i gang med prosjektene dine.
- Høy kapslingsgrad opp til IP 55, fleksibel innvendig utbygging og eksepsjonell lastekapasitet: Det veggmonterte AX-skapet oppfyller selv de mest krevende kravene til kapslingsgrad og belastningskapasitet, samtidig som det har plass til fleksibel innvendig utbygging.