Kort om fordelene
- Intelligent design takket være dobbel vegg som reduserer påvirkningen av eksponeringen fra solstråling, og gir passiv varmespredning
- Overbygd regntak på alle sider gir ekstra beskyttelse mot regn, snø og sollys
- Ts 8-ramme for fleksibel interiørdesign (kan alternativt utføres med montasjeplate eller med 19")
- Høykvaliltetsmateriale: Ramme i V2A rustfritt stål, platedeler i aluminium
- Pulverlakkert overflate og UV-bestandig polyesterbelegg (RAL 7035) for optimal beskyttelse mot værpåvirkning
- Oppfyller kapslingsgradene IP55 og IK 10
- 100 mm transportsokkel