Med IT Safe MDC Level E får du et lite datasenter som er perfekt tilpasset dine behov, med et optimalisert fotavtrykk som ikke bare vokser i takt med IT-utviklingen, men som også kan flyttes til andre lokasjoner ved behov.
- Art.nr:
- DK 7999009
- Produktbeskrivelse
- Micro Data Center Level E (MDC Level E) er en modulær sikkerhetssafe med en betjeningsdør foran og en servicedør bak. MDC Level E har kabelinnføring i hvert sideelement og med forskjellige mål som standard.
- Fordeler
- Kan installeres på vanskelig tilgjengelige steder
- Kan utvides og dermed trinnvis investering med økende IT.
- Forberedt for bruk av forskjellige IT-klimaløsninger
- Investeringssikkerhet på grunn av mulighet for demontering og remontering
- Anvendelsesområder
- Høy beskyttelse mot fysiske trusler for IT
- Behovsavhengige utstyrskomponenter kompletterer safen for den kompakte datasentralen.
- Materiale
- Stolplate, belagt
- Farge
- Skap: RAL 7035
Servicedør: RAL 7035
Operatørdør: RAL 7035 - Leveringsomfang
- Sikkerhetssafe med betjeningsdør og servicedør
Kabelinnføring i begge sideelementer
Begge dørene med nøkkellås - Opsjoner
- Forskjellige låsvarianter
Forskjellige kabelinnføringssystemer
Kabelinnføring i topp- eller bunnelement
Doble dører
Valgbar dørhengsling
Understell
Understell med brannbeskyttelse - Henvisning
- Kontrollene er gjennomført som systemtest og lagt ut med prøvesertifikater
- Prosjektering på forespørsel
- Beskyttelsesverdier
- Safe ble kontrollert som system
- Single Safe ble kontrollert som system med en énbladet og en dobbeltbladet dør og mekanisk lås
- Brannklasse F 90 i henhold til DIN 4102 del 2 og EI 90 i henhold til EN 1363-1 samt EN 13501-2, overholder grenseverdier ∆T < 50 K, rel. luftfuktighet < 85 % i 30 minutter
- Røykbeskyttelse iht. DIN 18095-2: 1991-03
- Innbruddsbeskyttelse RC 2 verktøyangrep analog DIN EN 1630:2011-09
- Innbruddsbeskyttelse RC 3 verktøyangrep analog DIN EN 1630:2011-09 begrensede konfigurasjonsmuligheter)
- Lysåpning dimensjoner
- Montasjehøyde for komponenter: 47 HE
- Standard beskyttelse mot
- Ild
- Slukkevann
- Korroderende gasser
- Hærverk
- Inngripen fra uvedkommende
- Støv
- Tyveri/innbrudd
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Kapslingsgrad
- IP 54 til IP 56 (alt etter konfigurasjon)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 700 kg
- Bruttovekt
- 750 kg
- Tolltariffnummer
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Micro Data Center Level E. Das Micro Data Center Level E (MDC Level E) er en modulær sikkerhetssafe med en betjeningsdør foran og en servicedør bak. MDC Level E har kabelinnføring i hvert sideelement som standard.