Kompakt 19"-kapsling for små nettverk, kan brukes som veggskap, underbordskap eller bordskap.
- Art.nr:
- DK 7501000
- Produktbeskrivelse
- Kompakt 19"-kapsling for små nettverk.
- Fordeler
- Kan brukes som veggskap, underbordskap eller bordskap
- Fri tilgang for innvendig utbygging av tre sider
- Passiv lufting gjennom lufteslisser
- Bakvegg klargjort for viftefeste
- Dørhengsling kan velges fritt
- Plassbesparende, vertikalt sidefeste for 19" utbyggingselementer
- Materiale
- Stålplate
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm - Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med dør med vindu
Sidevegger (1 x fastmontert, 1 x plugget) med lufteslisser
Svekkinger for kabelinnføring i tak og bunn
Bakvegg plugget, med svekkinger for kabelinnføring og viftefeste
19"-festenivå, 5 HE, horisontal foran og bak, dybdevariabel, nivåavstand 434 – 489 mm
Sikkerhetslås 12321 på dør, side- og bakvegg
4 plastføtter, selvklebende - Høydeenheter
- 5 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 540 mm
Dybde: 600 mm - Montasjehøyde for komponenter
- 5 HE
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Belastning
- 250 N
- Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap
- 250 N
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 16,188 kg
- Bruttovekt
- 17,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 64,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625426
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
- DK VerticalBox, kompakt 19" kapsling for små nettverk, med ventilasjonsåpninger for passiv ventilasjon, 5 HE, B×H×D: 300x540x600 mm
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning