Datarack for optimal tilgjengelighet fra alle sider ved montering og installasjon og stor bevegelighet ved bruk av doble trinser.
- Art.nr:
- DK 7445000
- Materiale
- Profilramme, sokkel: Stålplate
Føtter: Støpt sink - General colour
- RAL 7035
- Farge
- Profilramme, sokkel: RAL 7035
Paneler, føtter: RAL 5018 - Leveringsomfang
- Vridningsstabil profilramme med 19" (482,6 mm)-hulling
Stabil sokkel med integrerte føtter med mulighet for montering i bunn uten fotpaneler
Monteringstilbehør - Dimensjoner
- Bredde: 550 mm
Høyde: 2.122 mm
Dybde: 750 mm - Høydeenheter
- 45 HE
- Høydeenheter
- 45 HE
- Avstand til det andre montasjenivået, 50 mm ramme
- 150 ‐ 350 mm
- Rastermål mellom montasjenivåene
- 50 mm
- Belastning til 19"-nivåene
- 1 500 N
- Henvisning
- Bestill andre montasjenivå separat
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 19,733 kg
- Bruttovekt
- 20,772 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 79,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177130524
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Produktbeskrivelse
- DK Fordelerramme Datarack, BHD: 550x2121,8x750 mm, 45 HE, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning