VX IT, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.
- Art.nr:
- VX 5314185
- Produktbeskrivelse
- Smart skapløsning for integrering av ulike applikasjoner i en sentral, felles kapsling, for ulike brukergrupper og tilgangsrettigheter. Fullstendig fysisk separate installasjoner inkludert separat kabling, delt inn i 4 installasjonsrom for individuell utbygging av hvert enkelt rom, med samtidig tilgangssikker montering av din IT-infrastruktur.
- Fordeler
- Skap formontert med 482,6 mm (19") monteringsnivå, foran og bak for hvert rom, individuelt justerbart, uavhengig av hverandre
- Nivåavstand formontert 740 mm, individuelt justerbar
- Dørhengsling fra høyre kan byttes til venstre kan snus
- Rekkemontering mulig fra alle sider
- Luftbaffel integrert i 482,6 mm (19") monteringsrammen
- Døråpningsvinkel maks 130° for videre rekkemontasje, i rekkemontasje maks. 115°
- Tekniske data
- Maks. kapasitet 250 kg per kapsling
- Materiale
- Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Takplate: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplate: stålplate, 1,0 mm
For- og bakdør: stålplate, 1,5 mm
Profilskinner: Stålplate, 2,5 mm - General colour
- RAL 7035
- Farge
- Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
482,6 mm (19") montasjenivå, hengsler og håndtak lakkert i RAL 9005 - Leveringsomfang
- VX IT Co-location Rack, med fire lukkede installasjonsrom
Per rom 482,6 mm (19") monteringsnivå, foran og bak, skrudd til de integrerte skilleveggene på venstre og høyre side
Bunnplate delt på midten, formontert over hele skapdybden
4 stålplatedører, ventilert, foran og bak
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Inkludert potensialutjevning, forberedt for feste av jordingsbånd
To 482,6 mm (19") monteringsprofiler foran og bak per rom, festet med variabel dybde, foran inkludert allround integrert luftisolasjon
8 nøkler - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 1.000 mm - Nivåavstand (ved levering)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- 19"-feste
- 4 x 11 HE
- Inkl. 482,6 mm (19") monteringsnivå, foran og bak for hvert rom, individuelt justerbart, uavhengig av hverandre
- Utførelse
- Compartment Rack, 4 x 11 HE
- Utførelse tak
- Takpanel i ett stykke med kabelføring på begge sider i midtre del av taket
- Design doors
- Døråpningsvinkel maks. 130°
- Inkl. 2-punkts låsestang
- Design av bakdøren
- firedelt, med ventilasjon
- Design av inngangsdøren
- firedelt, med ventilasjon
- Utforming av profilskinner
- 482,6 mm (19") profilskinner i VX IT Co-location Rack
- Utførelse av gulv
- Gulvramme med ferdigmontert, uttrekkbart, todelt, lukket gulvplate
- Utførelse 19"-nivå(er)
- 19"-nivå foran og bak
- 482,6 mm (19") montasjenivå med universelle montasjevinkler, foran og bak, variabel dybde, raster 12,5 mm, skrus fast til skilleveggene til venstre og høyre, med integrerte luftbaffel
- Luftbaffel med integrert, vertikal 1 HE 482,6 mm (19") montasjeutsparing på høyre og venstre side av hvert rom, som ekstra plass for innvendig utbygging for kabelføring.
- Utforming posisjon profilskinner
- 19"-nivå foran og bak
- Henvisning
- Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 215 kg
- Bruttovekt
- 231,6 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177950085
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- VX IT Compartment Rack, ventilert, 4 rom, 4 x 11 HE, B×H×D: 800x2200x1000 mm, skapramme og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging: RAL 9005
- Dokumentasjon
- Veiledning