Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, IP 55, med 19"-montasjerammer

Artikkelnummer: DK 5531.131

TS IT, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" montasjerammer for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner med kapslingsgrad IP 55.

19"-feste, 1 U med kontakt

Rekkemonteringsbrakett for TS/TS

Rekkemonterings-hurtigforbinder, tre deler for TS/TS

Kabelfangskinner for TS, TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU switched

PDU UK, utførelse metered

PDU metered

Artikkelnummer:
DK 5531.131
Materiale
Stålplate
Aluminium
Aluminiumsdør med vindu med ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
Innvendig utbygging: RAL 9005
Leveringsomfang
Skapramme TS 8 med dører og takplate
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Stålplatedør bak, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
Takplate, én del, lukket
Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket
To 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel
Pakning og tetningssett for bunnplate (vedlagt)
Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt)
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 800 mm
Høydeenheter
47 HE
Høydeenheter
47 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
84 mm / 168 mm
Nivåavstand (ved levering)
545 mm
Design doors
lukket, IP 55
Utførelse 19"-nivå(er)
Montasjeramme, 19" (482,6 mm)
Belastning
15 000 N
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55 kun i forbindelse med pakning eller fastskrudde sidevegger
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Ved skap med høyde og dybde 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm kan egnede sidevegger være tilgjengelig og leveres montert på skapet
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
102,5 kg
Bruttovekt
107 kg
EAN
4028177706552
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 600x2200x800 mm, 42 HE, IP 55, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, takplate, én del, lukket,bunn, flere deler, lukket, uten sidevegger, to 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, Innvendig utbygging: RAL9005.
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Kapslingsgrad
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok
Visio Shapes