Analog luftstrømsensor CMC III
- Art.nr:
- DK 7030140
- Utførelse
- Analog luftstrømsensor
- Produktbeskrivelse
- CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus.
- Fordeler
- Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
- Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
- Anvendelsesområder
- Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
- Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
- Virkemåte
- Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
- Luftstrømsensoren CMC III har en ekstern føler som monteres i luftstrømmen
- Sensoren måler luftstrømmen gjennom varmetap, og kan detektere strømningssvingninger
- Bruk: Vifte, filter, klimaenheter
- Materiale
- Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur - Farge
- Front: RAL 9005
Skap: RAL 7035 - Leveringsomfang
- Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Ekstern luftstrømføler inklusive montasjemateriell - Tilkobling på CAN-bus
- Direkte
- Grensesnitt
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Klemme
- Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
- 10
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 4
- Antall deltakere PU (maks.)
- 10
- Antall deltakere PDU (maks.)
- 5
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 stk. ved energiforsyning med PoE
- Målemetode
- Differansetemperaturmåling
- Dimensjoner
- Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperaturområde
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,53 kg
- Bruttovekt
- 0,536 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177659520
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III Analog luftstrømsensor, BHD: 110x30x40 mm
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Veiledning
- Datablad
- Graphics