Transponderleser for CMC III

Art.nr: IT 7030230

Leseenheter for kontrollert døråpning ved hjelp av transponder.

Art.nr:
IT 7030230
Utførelse
Transponderleser
Produktbeskrivelse
CMC III transponderleser, for frigjøring av rack- eller romdører, tilkobling til CMC III prosesseringsenhet via CMC III CAN-bus Access, frigjøring ved hjelp av transponderkort.
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Statusindikering via integrert LED
Anvendelsesområder
For montasje på skapdører eller ved siden av en romdør.
Virkemåte
Døren åpnes etter autentisering via brukeren.
Autorisasjoner kan også stilles inn ved hjelp av programmet til CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
Energiforsyningen skjer ved tilkobling til CMC III CAN-busen Unit Access.
Materiale
Plast
Farge
Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveringsomfang
Transponderleser
Tilkoblingskabel
Bruksanvisning
TS 8 dør med vindu designutligning
Festemateriell
3 transponderkort
Lengde tilkoblingskabel
3 m
Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
16
Antall deltakere PU compact (maks.)
2
Antall deltakere PU (maks.)
16
Henvisning
Maks. 5 deltakere for hver PU ved energiforsyning med PoE
Transponder tags
ISO 15693 - Mifare 1K
ISO 15693 - Mifare 4K
ISO 15693 - I-Code SL2
ISO15693 - Tag-it
Dimensjoner
Bredde: 50 mm
Høyde: 190 mm
Dybde: 25 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,25 kg
Bruttovekt
0,296 kg
Tolltariffnummer
85311095
EAN
4028177659582
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III leseenheter, for døråpning vha. transponder eller tallkode, energiforsyningen skjer ved tilkobling til CMC III CAN-busen Unit Access, Statusindikering via integrert LED
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning
Datablad
Graphics