Pålitelig og energieffektiv romkjøling for datasentre med høyeste grad av presisjon og pålitelighet. Romkjøleanleggene CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX og CyberAir Mini CW fra Stulz-porteføljen.
- Art.nr:
- SK 3300599
- Fordeler
- Høyeste sparepotensiale gjennom indirekte dynamisk frikjøling eller direkte frikjøling
- Lavt støyutslipp takket være optimalisert enhetsdesign og EC-ventilatorer
- Enorme energibesparelser ved bruk av EC-teknologi og størst mulige varmeveksler og filterflater
- Maksimal kjøleytelse med minimalt fotavtrykk
- Høyeffektiv luftstrøm (Airflow Efficiency Ratio)
- Tilgjengelig med integrert og ekstern ventilatorenhet (DX)
- 5 kjølesystemer, 6 størrelser, forskjellige luftkanaler, forskjellige varmevekslere (DX)
- Kaldtvanns-klimaanlegg tilgjengelig med integrert og ekstern vifteenhet (CW)
- 2 kjølesystemer (CW, CW2), 11 størrelser, forskjellige luftkanaler, forskjellige varmevekslere (CW)
- Utførelse
- "CyberAir Mini" er en energieffektiv og lydoptimalisert apparatserie for små til middels varmebelastninger. De moderne og vedlikeholdsvennlige enhetene krever lite plass og kan takket være deres kompakte dimensjoner enkelt monteres i eksisterende rom. Kjøleeffekt (kW): 9–35
- «CyberAir 3PRO CW» regulerer klimaet i datasenteret med høy grad av presisjon, pålitelighet og energieffektivitet. Takket være teknologiselskapet STULZ sin teknologi oppnås det høyeste sparepotensialet med maksimal pålitelighet på samme tid. CyberAir 3PRO CW kaldtvanns-klimaenhet er like fleksibel og skreddersydd som datasentre er forskjellige. Presisjonsklimaskapet er tilgjengelig i 11 størrelser med ulike ventilasjonskanaler. Kapasiteten til kaldtvanns-klimaanlegget er totalt (kW): 22–260
- "CyberAir 3PRO DX" er en logisk videreutvikling av den ekstremt suksessrike CyberAir 3-serien. Mer enn tre tiår med prosjekterfaring over hele verden er bygd inn i romklimaanlegget. For å oppnå maksimal kjølekapasitet med et minimum av fotavtrykk og dermed oppnå det høyeste besparelsespotensialet, kan omluftsklimaanleggene tilpasses mer enn noe annet klimaanlegg på markedet. Kjølemiddel: R410A (GWP: 2.088); R407C (GWP: 1.774); R134a (GWP: 1.430). Kjøleeffekt (kW): 22–150
- Henvisning
- CW- eller DX-romkjøleanleggene designes og tilbys på prosjektspesifikk basis
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177963948
- ETIM 9
- EC002515
- Produktbeskrivelse
- Stulz CyberAir Mini: kjølekapasitet totalt (kW): 9–35; Stulz CyberAir 3PRO CW: total ytelse for kaldtvanns klimaanlegg (kW): 22–260; Stulz CyberAir 3PRO DX: kjøleytelse totalt (kW): 22–150