Berøringsskjerm-display, farget for LCP rack/Inline CW

Art.nr: SK 3314030

Via displayet blir alle relevante driftsparametere vist direkte på LCP-en, og det gjør det mulig å overvåke viktige funksjoner til LCP direkte og foreta innstillinger.

Art.nr:
SK 3314030
Produktbeskrivelse
Displayet gir deg mulighet til å overvåke viktige funksjoner til LCP-en og foreta innstillinger.
Materiale
Plast
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Berøringsskjerm-display, farget
Inkl. festemateriell
Henvisning til best.nr.
SK 3314XX8 (UL-versjon): Apparatene leveres med displayet som standard.
SK 3314XX0 (CE-versjon): Fra serienummer 2025K000110475 (produksjondato: 16. september 2025) kan displayet 3314030 bare brukes som tilbehør.
Pakker for best.nr.
SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
SK 3314.020/025
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,27 kg
Bruttovekt
0,307 kg
Tolltariffnummer
85312040
EAN
4028177984950
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK berørings-display, farge, for LCP Rack/Inline CW
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Info sheet