For kaldlufttilførselen foran 19"-nivået i kombinasjon med kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ IT.
- Art.nr:
- SK 3312820
- Produktbeskrivelse
- For kaldlufttilførselen foran 19"-nivået i kombinasjon med kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ IT.
- Fordeler
- En luftkanal for forskjellige skapdybder
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Montasje i de nederste 3 HE av 19"-nivået
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Høyde: 3 HE - Passer for
- Dybde: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 16,15 kg
- Bruttovekt
- 17 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivelse
- SK IT air duct for Blue e+ wall cooling unit 3312.810, For usage in combination with Blue e+ wall cooling unit 3312.810, Installation in 19" frame
- Dokumentasjon
- Veiledning