Takvifte, taklufting

Art.nr: SK 3140110

Den nye takviftegenerasjonen er et system for alle størrelser: Kun én montasjeutsparing for alle effektklasser er nødvendig, den gir høy effektivitet på grunn av luftstyring med lave trykktap, og den høye kapslingsgraden IP54 blir mulig takket være innovativt klemmefeste.

Art.nr:
SK 3140110
Utførelse
for takmontering
Produktbeskrivelse
Takvifte med høy kapslingsgrad og fleksibel montering innendørs eller utendørs.
Materiale
Plast ABS
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
Ventilator
Radial, kondensatormotor
Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
Ved 60 Hz: 868 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 575/598 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 555/565 m³/h
2 x 3243300: 670/690 m³/h
Lufteffekt frittblåsende (uten filtermatter)
Ved 60 Hz: 965 m³/h
Måledriftsspenning
115 V, 1~, 60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 60 Hz: 138 W
Driftsstrøm maks.
Ved 60 Hz: 1,2 A
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 133 mm
Dybde: 400 mm
Innbyggingsdybde
34,6 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 258 mm
Utsparingsdybde: 258 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 21 uten filtermatte
IP 54 inkl. foldefilter
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 3 A
Henvisning
For å øke kapslingsgraden til IP 55 kan et fleecefilter brukes som ekstrautstyr (se tilbehør).
For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
Levetid vifte (L10, 40 °C)
Ved 50 Hz: 67.800 h
Ved 60 Hz: 66.400 h
Driftstemperaturområde
-20 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Lydtrykknivå
Ved 60 Hz: 60 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,7 kg
Bruttovekt
6 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177709157
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK TopTherm Takvifte, taklufting, 965 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz
Godkjenninger
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok