Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 2 500 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting. Kapslingsgrad NEMA 4X.
- Art.nr:
- SK 3329504
- Utførelse
- veggmontering
- Produktbeskrivelse
- Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting. Kapslingsgrad NEMA 4X.
- Fordeler
- Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Farge
- RAL 7001
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell
Integrert elektrisk kondensatfordamping - Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 7,9 A
Ved 60 Hz: 10,1 A - Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 25 A
Ved 60 Hz: 22 A - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 1.230 m³/h
Innvendig kretsløp: 1.230 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7 - Utførelse
- veggmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 405 mm
Høyde: 1.650 mm
Dybde: 388 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 34
- Indre kretsløp IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,69 t - Temperaturregulering
- e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...50 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Innstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 28 bar
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 75,4 kg
- Bruttovekt
- 95 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177389465
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e kjøleaggregater, veggmontering, NEMA 4X, 2.55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rustfritt stål
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Safety instructions
- Veiledning – R-513A
- Veiledning – R134a