IT-Cooling Small Cooling Units Aktive og passive komponenter for ventilasjon av individuelle IT-racks. Small Cooling Units Luftkanal for luftstyring på siden For kaldlufttilførsel for svitsjer med luftinnsuging på siden. Til produkt Small Cooling Units 19"-luftkanal for horisontal luftstyring For kaldlufttilførsel for svitsjer som er montert i det bakre 19"-nivået. Til produkt Small Cooling Units Vifteplate Ettermontering ovenfra i alle nettverksskap TS 8. Det bakre rommet forblir ledig for kabelinnføring. 2 vifter standard. Utvidelse til maks. 4/6 vifte. Til produkt Small Cooling Units Vifteutvidelsessett For ettermontering av forskjellige vifteenheter eller for å supplere vifteplaten. Til produkt Small Cooling Units Dekkplater for viftefelt for FlatBox For avdekning av ikke anvendte viftefelt ved bruk av viftemotorer i FlatBox. Til produkt Small Cooling Units Avtrekksluftdeksel for VX, VX IT For tilkobling av tilkoblede racker til et luftesystem. Den graderte tilkoblingen egner seg for de vanlige rørdiametrene 150 mm og 200 mm, og sørger dermed for effektiv kjøling gjennom målrettet gjennomlufting i racket. Til produkt Small Cooling Units Takvifter for VX IT, TS IT Takvifte for kontorområdet med svært lav støyutvikling 39 dB(A) og høy volumstrøm (frittblåsende 1245 til 1345 m³/h). Til produkt Small Cooling Units Viftemodul for VX IT, TS IT For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter. Enkel tilkoblingsteknikk og effektiv turtallsregulering. Til produkt Small Cooling Units Vifteutvidelsessett for VX IT, TS IT Vifteutvidelsessett med integrert turtallsreglator for ettermontering i viftemodulene 5503.010, 5503.020 og 5503.025. Til produkt