Montasjesett ISV for VX

Art.nr: SV 9666932

For montering av ISV utbyggingsmoduler i VX skap.

Art.nr:
SV 9666932
Produktbeskrivelse
For montering av ISV utbyggingsmoduler i skap.
Materiale
Montasjerammefeste: Stålplate, galvanisert
Berøringsbeskyttelse: Stålplate, lakkert
Berøringsbeskyttelse, på sidene: PVC
Leveringsomfang
Montasjerammefeste
Berøringsbeskyttelse
Inkl. festemateriell
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 11
Pakker for best.nr.
8457.000
8684.000
8685.000
8686.000
Passer for
Kapslingstype: VX
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
500 mm
600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6,6 kg
Bruttovekt
7 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177923287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
ISV montasjesett for VX, 2 BE (500 mm), 11 HE (1650 mm), BxH: 600x1800 mm
Dokumentasjon
Veiledning