Kan festes på TS-rammen, på sideveggmodulen eller mellom en rammeprofil og en hjelpekonstruksjon, muliggjør innskyving av funksjonsromdelere.
- Art.nr:
- SV 9673406
- Produktbeskrivelse
- Montasjevinkelen festes på TS-rammen, på sideveggmodulen eller mellom en rammeprofil og en hjelpekonstruksjon. Forhåndslagede montasjeåpninger gjør det mulig å skyve inn funksjonsromdelere.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- For compartment depth
- 600 mm
- Lengde
- 552 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 552 mm
- Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 3,4 kg
- Bruttovekt
- 3,824 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177544444
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Montasjevinkel, L: 552 mm, for funksjonsromdeler